(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โช้คซับแรงกระแทกไฮดรอลิกแบบปรับได้ขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· แดมเปอร์มาตรฐานแบบปรับคุณสมบัติได้ของเรามีระยะเกลียวนอกกว้างตั้งแต่ M8 ถึง M42 และคุณสมบัติการดูดซับแรงกระแทกที่ปรับได้
· โช้คซับแรงกระแทกที่เหมาะสำหรับความเร็วในการชนในช่วงความเร็วต่ำถึงปานกลางและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งาน
[การใช้งาน]
· สินค้าที่เหมาะสำหรับการขนส่งน้ำหนักเบาเช่นอุปกรณ์สำหรับงานละเอียด ส่วนประกอบไฟฟ้าของรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการซับแรงกระแทกระหว่างการประกอบ
· ช่วยยืดระยะรอบการซ่อมบำรุง, ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ และลดเสียงรบกวนในโรงงาน
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | ชนิด แบบปรับได้ | ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียวภายนอก | M8 | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | 8 | พลังงานดูดซึมสูงสุด(J) | 1.4 |
โครงสร้างออริฟิส | ออริฟิส เดียว | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) | 2 | ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) | 0.3 | มวลเทียบเท่าสูงสุด(kgf) | 15 |
ค่า(N) | 670 | แรงดันกลับก้านสูบ (N)(N) | 9 | รอบการทำงานสูงสุด(รอบ / นาที) | 45 |
OD(Ø) | 8 | ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) | ±2.5 | ปริมาณการดูดซับพลังงานสูงสุดต่อนาที(J / นาที) | 36.7 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 70 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง