1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนสปริงจาน (โหลดหนัก)【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนสปริงจาน (โหลดหนัก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

แหวนสปริงจาน (ชนิดโหลดหนัก)
แหวนสปริงจานหรือสปริงเบล์เลวิลล์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 8 และ 180
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 4.2 และ 92
● ความสูงขณะไม่มีโหลด ต่ำสุด/สูงสุด (mm.) : 0.6 และ 14 (ขึ้นอยู่กับรหัสสินค้า)
● วัสดุ : SUS304-CSP และ เหล็กสปริง
[การประยุกต์ใช้งาน]
แหวนสปริงจานชนิดโหลดหนักใช้งานร่วมกับโบลท์เพื่อรักษาแรงพรีโหลดที่ต้องการ

รหัสสินค้า
122020122001
122020122002
122020122003
122020122004
122020122005
122020122006
122020122007
122020122008
122020122009
122020122010
122020122011
122020122012
122020122013
122020122014
122020122016
122020122017
122020122018
122020122019
122020122020
122020122021
122020122022
122020122023
122020122024
122020122026
122700322001
122700322002
122700322003
122700322004
122700322005
122700322006
122700322007
122700322008
122700322009
122700322010
122700322011
122700322012
122700322013
122700322014
122700322016
122700322018
122700322019
122700322022
122700322023
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ OD D
(Ø)
ID
(Ø)
ความสูง t + h
(มิลลิเมตร)
แรงสปริง P
(N)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความสูง h
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว ความแข็ง JIS ที่ ขนาดเกลียว หมายเลขที่ ขนาดเกลียว

฿ 4.51

DISK SPRINGS(D-12202) 1 ชิ้น 3 วัน 10SUS304-CSP84.20.6186.20.40.2ผิวสำเร็จมันวาวHRC37 to 4681

฿ 4.78

DISK SPRINGS(D-12202) 1 ชิ้น 3 วัน 10SUS304-CSP105.20.752940.50.25ผิวสำเร็จมันวาวHRC37 to 46102

฿ 5.27

DISK SPRINGS(D-12202) 1 ชิ้น 3 วัน 10SUS304-CSP12.56.215880.70.3ผิวสำเร็จมันวาวHRC37 to 4612.53

฿ 5.93

DISK SPRINGS(D-12202) 1 ชิ้น 3 วัน 10SUS304-CSP147.21.1715.40.80.3ผิวสำเร็จมันวาวHRC37 to 46144

฿ 6.71

DISK SPRINGS(D-12202) 1 ชิ้น 3 วัน 10SUS304-CSP168.21.259310.90.35ผิวสำเร็จมันวาวHRC37 to 46165

฿ 7.78

DISK SPRINGS(D-12202) 1 ชิ้น 3 วัน 10SUS304-CSP189.21.41146.610.4ผิวสำเร็จมันวาวHRC37 to 46186

฿ 8.81

DISK SPRINGS(D-12202) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SUS304-CSP2010.21.5513721.10.45ผิวสำเร็จมันวาวHRC37 to 46207

฿ 10.67

DISK SPRINGS(D-12202) 1 ชิ้น 3 วัน 10SUS304-CSP22.511.21.751734.61.250.5ผิวสำเร็จมันวาวHRC37 to 4622.58

฿ 12.77

DISK SPRINGS(D-12202) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SUS304-CSP2512.22.052626.41.50.55ผิวสำเร็จมันวาวHRC37 to 46259

฿ 15.87

DISK SPRINGS(D-12202) 1 ชิ้น 3 วัน 10SUS304-CSP2814.22.152557.81.50.65ผิวสำเร็จมันวาวHRC37 to 462810

฿ 26.97

DISK SPRINGS(D-12202) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SUS304-CSP31.516.32.453488.81.750.7ผิวสำเร็จมันวาวHRC37 to 4631.511

฿ 32.52

DISK SPRINGS(D-12202) 1 ชิ้น 3 วัน 10SUS304-CSP35.518.32.84674.620.8ผิวสำเร็จมันวาวHRC37 to 4635.512

฿ 51.10

DISK SPRINGS(D-12202) 1 ชิ้น 3 วัน 10SUS304-CSP4020.43.155850.62.250.9ผิวสำเร็จมันวาวHRC37 to 464013

฿ 73.16

DISK SPRINGS(D-12202) 1 ชิ้น 3 วัน 10SUS304-CSP4522.43.56928.62.51ผิวสำเร็จมันวาวHRC37 to 464514

฿ 11,163.34

DISK SPRINGS(D-12202) 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 10SUS304-CSP5628.54.310231.231.3ผิวสำเร็จมันวาวHRC37 to 465616

฿ 17,619.14

DISK SPRINGS(D-12202) 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10SUS304-CSP63314.913494.63.51.4ผิวสำเร็จมันวาวHRC37 to 466317

฿ 26,367.44

DISK SPRINGS(D-12202) 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10SUS304-CSP71365.618482.841.6ผิวสำเร็จมันวาวHRC37 to 467118

฿ 42,778.69

DISK SPRINGS(D-12202) 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10SUS304-CSP80416.730213.451.7ผิวสำเร็จมันวาวHRC37 to 468019

฿ 67,122.58

DISK SPRINGS(D-12202) 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10SUS304-CSP9046728253.452ผิวสำเร็จมันวาวHRC37 to 469020

฿ 150,193.55

DISK SPRINGS(D-12202) 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10SUS304-CSP100518.243178.862.2ผิวสำเร็จมันวาวHRC37 to 4610021

฿ 184,258.06

DISK SPRINGS(D-12202) 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10SUS304-CSP112578.539356.862.5ผิวสำเร็จมันวาวHRC37 to 4611222

฿ 292,645.16

DISK SPRINGS(D-12202) 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10SUS304-CSP1256410.67732282.6ผิวสำเร็จมันวาวHRC37 to 4612523

฿ 653,190.47

DISK SPRINGS(D-12202) 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10SUS304-CSP1407211.276763.483.2ผิวสำเร็จมันวาวHRC37 to 4614024

฿ 1,109,615.09

DISK SPRINGS(D-12202) 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10SUS304-CSP1809214112984.2104ผิวสำเร็จมันวาวHRC37 to 4618026

฿ 4.29

DISK SPRINGS(D-12270) 1 ชิ้น 3 วัน 10สปริงเหล็ก84.20.6205.90.40.2สีเทมเปอร์HRC43 to 5081

฿ 4.54

DISK SPRINGS(D-12270) 1 ชิ้น 3 วัน 10สปริงเหล็ก105.20.75323.60.50.25สีเทมเปอร์HRC43 to 50102

฿ 4.78

DISK SPRINGS(D-12270) 1 ชิ้น 3 วัน 10สปริงเหล็ก12.56.21657.10.70.3สีเทมเปอร์HRC43 to 5012.53

฿ 5.11

DISK SPRINGS(D-12270) 1 ชิ้น 3 วัน 10สปริงเหล็ก147.21.1794.30.80.3สีเทมเปอร์HRC43 to 50144

฿ 5.60

DISK SPRINGS(D-12270) 1 ชิ้น 3 วัน 10สปริงเหล็ก168.21.251029.70.90.35สีเทมเปอร์HRC43 to 50165

฿ 6.50

DISK SPRINGS(D-12270) 1 ชิ้น 3 วัน 10สปริงเหล็ก189.21.41274.910.4สีเทมเปอร์HRC43 to 50186

฿ 8.90

DISK SPRINGS(D-12270) 1 ชิ้น 3 วัน 10สปริงเหล็ก2010.21.5515201.10.45สีเทมเปอร์HRC43 to 50207

฿ 11.61

DISK SPRINGS(D-12270) 1 ชิ้น 3 วัน 10สปริงเหล็ก22.511.21.751931.91.250.5สีเทมเปอร์HRC43 to 5022.58

฿ 14.71

DISK SPRINGS(D-12270) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สปริงเหล็ก2512.22.052922.41.50.55สีเทมเปอร์HRC43 to 50259

฿ 18.19

DISK SPRINGS(D-12270) 1 ชิ้น 3 วัน 10สปริงเหล็ก2814.22.152843.91.50.65สีเทมเปอร์HRC43 to 502810

฿ 23.61

DISK SPRINGS(D-12270) 1 ชิ้น 3 วัน 10สปริงเหล็ก31.516.32.453873.61.750.7สีเทมเปอร์HRC43 to 5031.511

฿ 32.90

DISK SPRINGS(D-12270) 1 ชิ้น 3 วัน 10สปริงเหล็ก35.518.32.85197.520.8สีเทมเปอร์HRC43 to 5035.512

฿ 58.63

DISK SPRINGS(D-12270) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สปริงเหล็ก4020.43.156501.82.250.9สีเทมเปอร์HRC43 to 504013

฿ 60.77

DISK SPRINGS(D-12270) 1 ชิ้น 3 วัน 10สปริงเหล็ก4522.43.57698.22.51สีเทมเปอร์HRC43 to 504514

฿ 6,761.09

DISK SPRINGS(D-12270) 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10สปริงเหล็ก5628.54.31137631.3สีเทมเปอร์HRC43 to 505616

฿ 12,909.68

DISK SPRINGS(D-12270) 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10สปริงเหล็ก71365.62054541.6สีเทมเปอร์HRC43 to 507118

฿ 22,998.25

DISK SPRINGS(D-12270) 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

78 วัน 10สปริงเหล็ก80416.73358851.7สีเทมเปอร์HRC43 to 508019

฿ 260,517.79

DISK SPRINGS(D-12270) 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10สปริงเหล็ก112578.54375762.5สีเทมเปอร์HRC43 to 5011222

฿ 442,838.71

DISK SPRINGS(D-12270) 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10สปริงเหล็ก1256410.68597582.6สีเทมเปอร์HRC43 to 5012523

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดไฟฟ้า สำหรับงาน โหลดหนัก ระยะโก่งที่ใช้ 0.75h (มม.)