(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รักษา ความตึง ที่เหมาะสมในการส่งผ่าน โซ่ลูกกลิ้งเนื่องจาก ปลายหัวแร้งบัดกรี ฟัน นั้นมี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ จึงมี ความทนทาน ยอดเยี่ยมและสามารถหมุนได้อย่างราบรื่นและเงียบ
[คุณสมบัติ]
·ส เฟืองโซ่ ลูกกลิ้ง มาตรฐาน W (คู่) ของ KANA รักษา ความตึง ที่เหมาะสมในการส่ง โซ่ลูกกลิ้ง
·ส่วนฟันเฟืองชุบแข็งด้วยการเหนี่ยวนำช่วยให้มีความทนทานที่ยอดเยี่ยมและการหมุนที่ราบรื่นและเงียบ
· ตลับลูกปืน อยู่ตรงกลาง เฟืองโซ่
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมายเลข โซ่ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 537.19 | IDLER SPROCKET(WID) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 16 | 10 | ||
฿ 518.85 | IDLER SPROCKET(WID) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 16 | 12 | ||
฿ 582.84 | IDLER SPROCKET(WID) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 18 | 15 | ||
฿ 731.38 | IDLER SPROCKET(WID) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 21 | 17 | ||
฿ 857.57 | IDLER SPROCKET(WID) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 25 | 20 | ||
฿ 547.51 | IDLER SPROCKET(WID) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 13 | 12 | ||
฿ 595.84 | IDLER SPROCKET(WID) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 15 | 15 | ||
฿ 785.95 | IDLER SPROCKET(WID) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 17 | 17 | ||
฿ 883.78 | IDLER SPROCKET(WID) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 19 | 20 | ||
฿ 632.04 | IDLER SPROCKET(WID) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 12 | 12 | ||
฿ 636.59 | IDLER SPROCKET(WID) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 13 | 15 | ||
฿ 861.37 | IDLER SPROCKET(WID) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 15 | 17 | ||
฿ 998.45 | IDLER SPROCKET(WID) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 17 | 20 | ||
฿ 630.05 | IDLER SPROCKET(WID) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60 | 11 | 12 | ||
฿ 633.15 | IDLER SPROCKET(WID) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 11 | 15 | ||
฿ 898.50 | IDLER SPROCKET(WID) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60 | 13 | 17 | ||
฿ 1,002.70 | IDLER SPROCKET(WID) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 14 | 20 | ||
฿ 749.97 | IDLER SPROCKET(WID) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 9 | 15 | ||
฿ 1,081.84 | IDLER SPROCKET(WID) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 10 | 17 | ||
฿ 1,245.95 | IDLER SPROCKET(WID) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 80 | 11 | 20 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง C | ชนิด | ลูกกลิ้ง | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน | ประเภทเพลา | แบบฝัง-in ตลับลูกปืน/รองลื่น |
กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง