(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองโซ่มาตรฐานของ KANA จะมีจำนวนเฟือง, จำนวนฟันและรูปทรงที่หลากหลาย เนื่องจากรูเพลาไม่ได้ถูกกลึง จึงจำเป็นต้องกลึงรูเพลาเพื่อใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
K410B11 |
K410B12 |
K410B13 |
K410B14 |
K410B15 |
K410B16 |
K410B17 |
K410B18 |
K410B19 |
K410B20 |
K410B21 |
K410B22 |
K410B23 |
K410B24 |
K410B25 |
K410B26 |
K410B27 |
K410B28 |
K410B29 |
K410B30 |
K410B32 |
K410B34 |
K410B35 |
K410B36 |
K410B40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 200.98 | SPROCKET(K410B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 10 | 16 | 11 | ||
฿ 212.68 | SPROCKET(K410B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 10 | 18 | 11 | ||
฿ 261.83 | SPROCKET(K410B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 12 | 20 | 13 | ||
฿ 241.67 | SPROCKET(K410B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 12 | 25 | 13 | ||
฿ 327.46 ฿ 196.51 | SPROCKET(K410B) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 12 | 28 | 13 | ||
฿ 331.53 | SPROCKET(K410B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 13 | 30 | 14 | ||
฿ 391.63 | SPROCKET(K410B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 13 | 32 | 14 | ||
฿ 376.39 | SPROCKET(K410B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 13 | 35 | 14 | ||
฿ 428.71 | SPROCKET(K410B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 13 | 40 | 14 | ||
฿ 483.47 | SPROCKET(K410B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 14 | 45 | 15 | ||
฿ 560.91 | SPROCKET(K410B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 14 | 48 | 15 | ||
฿ 616.92 | SPROCKET(K410B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 14 | 51 | 15 | ||
฿ 586.65 | SPROCKET(K410B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 14 | 51 | 15 | ||
฿ 563.12 | SPROCKET(K410B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 14 | 42 | 15 | ||
฿ 609.10 | SPROCKET(K410B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 14 | 42 | 15 | ||
฿ 645.53 | SPROCKET(K410B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 14 | 42 | 15 | ||
฿ 666.95 | SPROCKET(K410B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 14 | 42 | 15 | ||
฿ 720.16 | SPROCKET(K410B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 14 | 42 | 15 | ||
฿ 723.66 | SPROCKET(K410B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 29 | 14 | 42 | 15 | ||
฿ 748.36 | SPROCKET(K410B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 14 | 42 | 15 | ||
฿ 864.67 | SPROCKET(K410B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 14 | 45 | 15 | ||
฿ 935.42 | SPROCKET(K410B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 34 | 14 | 45 | 15 | ||
฿ 981.75 | SPROCKET(K410B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 14 | 45 | 15 | ||
฿ 1,055.30 | SPROCKET(K410B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 36 | 16 | 45 | 17 | ||
฿ 1,233.84 | SPROCKET(K410B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 16 | 45 | 17 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | 410 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ประเภทรูเพลา | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลา มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง