(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดรูปแบบที่หลากหลายในการนับจำนวนเฟืองโซ่มาตรฐาน KANA จำนวนซี่ และรูปทรง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 630.49 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 20 | 21 | ||
฿ 757.63 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 20 | 21 | ||
฿ 716.13 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 20 | 21 | ||
฿ 836.13 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 20 | 21 | ||
฿ 941.29 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 20 | 21 | ||
฿ 1,052.26 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 20 | 21 | ||
฿ 1,161.29 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 20 | 21 | ||
฿ 1,323.23 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 20 | 21 | ||
฿ 1,447.74 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 20 | 21 | ||
฿ 1,602.58 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 20 | 21 | ||
฿ 1,726.45 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 20 | 21 | ||
฿ 1,792.39 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 20 | 21 | ||
฿ 1,912.39 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 26 | 27 | ||
฿ 2,380.00 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 26 | 27 | ||
฿ 2,271.75 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 26 | 27 | ||
฿ 2,573.55 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 26 | 27 | ||
฿ 3,148.29 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 26 | 27 | ||
฿ 3,462.41 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 26 | 27 | ||
฿ 3,202.54 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 26 | 27 | ||
฿ 3,985.40 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 29 | 26 | 27 | ||
฿ 3,471.12 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 26 | 27 | ||
฿ 4,509.03 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 31 | 26 | 27 | ||
฿ 4,158.73 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 26 | 27 | ||
฿ 4,509.03 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 33 | 26 | 27 | ||
฿ 4,606.99 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 34 | 26 | 27 | ||
฿ 5,534.84 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 36 | 26 | 27 | ||
฿ 6,884.31 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 37 | 26 | 27 | ||
฿ 6,666.20 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 26 | 27 | ||
฿ 7,775.33 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 39 | 26 | 27 | ||
฿ 6,605.08 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 26 | 27 | ||
฿ 8,967.10 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 41 | 26 | 27 | ||
฿ 6,972.07 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 42 | 26 | 27 | ||
฿ 9,612.26 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 43 | 26 | 27 | ||
฿ 10,257.42 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 44 | 26 | 27 | ||
฿ 8,963.23 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 45 | 26 | 27 | ||
฿ 10,704.79 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 46 | 26 | 27 | ||
฿ 11,142.23 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 48 | 26 | 27 | ||
฿ 9,723.18 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 50 | 26 | 27 | ||
฿ 14,042.43 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 52 | 26 | 27 | ||
฿ 13,205.72 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 54 | 26 | 27 | ||
฿ 16,507.31 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 26 | 27 | ||
฿ 19,289.68 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 65 | 26 | 27 | ||
฿ 23,805.81 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 70 | 26 | 27 | ||
฿ 27,676.77 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 75 | 30 | 31 | ||
฿ 40,621.26 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 80 | 30 | 31 | ||
฿ 54,335.43 | SPROCKET(100A) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 90 | 30 | 31 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง | หมายเลข โซ่ | 100 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ประเภทรูเพลา | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลา มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง