1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้ง, เฟืองตาม พลาสติกงานวิศวกรรมมาตรฐาน

ลูกกลิ้ง, เฟืองตาม พลาสติกงานวิศวกรรมมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 500.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รักษา ความตึง ที่เหมาะสมในการส่งผ่าน โซ่ลูกกลิ้ง
·พลาสติกวิศวกรรมสำหรับงานทั่วไปและ ลูกกลิ้งตัวตาม ไนล่อน เรซิ่น โพลีเอไมด์ 6 ซึ่งเน้นน้ำหนักเบาและ เสียงรบกวนต่ำ
· อุณหภูมิใช้งาน:-10 ° C ถึง + 80 ° C

รหัสสินค้า
EPID35C18D15
EPID40C15D15
EPID50C13D15
EPID60C11D15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลข โซ่ จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)

฿ 503.45

IDLER SPROCKET(EPID) 1 ชิ้น 10 วัน 3518

฿ 502.28

IDLER SPROCKET(EPID) 1 ชิ้น 10 วัน 4015

฿ 535.48

IDLER SPROCKET(EPID) 1 ชิ้น 10 วัน 5013

฿ 500.75

IDLER SPROCKET(EPID) 1 ชิ้น 10 วัน 6011

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง C ชนิด ลูกกลิ้ง จำนวนเส้น 1
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d(มิลลิเมตร) 15 วัสดุ ไนล่อน 6 ประเภท โซ่ มาตรฐาน
ประเภทเพลา ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง ตัวเดียว กระบวนการเตรียมผิว ไม่