(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดรูปแบบที่หลากหลายในการนับจำนวน จำนวนซี่ และรูปทรงของเฟืองโซ่มาตรฐาน KANA รูเพลาของผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้รับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดังนั้นจำเป็นต้องมีการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเมื่อใช้
รหัสสินค้า |
---|
2100B61/2 |
2100B71/2 |
2100B81/2 |
2100B91/2 |
2100B101/2 |
2100B111/2 |
2100B121/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,554.29 | SPROCKET(2100B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 20 | 60 | 21 | ||
฿ 2,863.66 | SPROCKET(2100B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 20 | 66 | 21 | ||
฿ 3,282.06 | SPROCKET(2100B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 20 | 75 | 21 | ||
฿ 2,329.68 | SPROCKET(2100B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 20 | 75 | 21 | ||
฿ 3,458.42 | SPROCKET(2100B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 20 | 75 | 21 | ||
฿ 4,282.12 | SPROCKET(2100B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 26 | 80 | 27 | ||
฿ 5,627.84 | SPROCKET(2100B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 26 | 80 | 27 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | C2100H | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ประเภทรูเพลา | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | พิทช์คู่ |
ชนิดลูกกลิ้ง | โรลเลอร์ S | ประเภทเพลา | รูเพลา มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง