1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองโซ่ พิทช์คู่ รุ่นมาตรฐาน 2062 สำหรับโรลเลอร์ R ชนิด B

เฟืองโซ่ พิทช์คู่ รุ่นมาตรฐาน 2062 สำหรับโรลเลอร์ R ชนิด B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 816.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดรูปแบบที่หลากหลายในการนับจำนวน จำนวนซี่ และรูปทรงของเฟืองโซ่มาตรฐาน KANA รูเพลาของผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้รับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดังนั้นจำเป็นต้องมีการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเมื่อใช้

รหัสสินค้า
2062B7
2062B8SALE
2062B9
2062B10
2062B11
2062B12
2062B13
2062B14
2062B15
2062B16
2062B17
2062B18
2062B19
2062B20
2062B21
2062B22
2062B24
2062B25
2062B26
2062B28
2062B30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 1,158.81

SPROCKET(2062B) 1 ชิ้น 10 วัน 7204021

฿ 1,104.77

฿ 689.60

SPROCKET(2062B) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8205021

฿ 816.77

SPROCKET(2062B) 1 ชิ้น 5 วัน 9205021

฿ 857.15

SPROCKET(2062B) 1 ชิ้น 5 วัน 10235524

฿ 1,060.65

SPROCKET(2062B) 1 ชิ้น 5 วัน 11255526

฿ 1,144.77

SPROCKET(2062B) 1 ชิ้น 10 วัน 12255526

฿ 1,374.19

SPROCKET(2062B) 1 ชิ้น 5 วัน 13255526

฿ 1,552.26

SPROCKET(2062B) 1 ชิ้น 10 วัน 14255526

฿ 1,604.45

SPROCKET(2062B) 1 ชิ้น 10 วัน 15255526

฿ 2,142.86

SPROCKET(2062B) 1 ชิ้น 10 วัน 16255526

฿ 2,184.77

SPROCKET(2062B) 1 ชิ้น 10 วัน 17256326

฿ 2,495.37

SPROCKET(2062B) 1 ชิ้น 10 วัน 18256326

฿ 2,593.02

SPROCKET(2062B) 1 ชิ้น 10 วัน 19256326

฿ 2,844.82

SPROCKET(2062B) 1 ชิ้น 10 วัน 20256326

฿ 3,218.71

SPROCKET(2062B) 1 ชิ้น 10 วัน 21256326

฿ 3,681.55

SPROCKET(2062B) 1 ชิ้น 10 วัน 22266327

฿ 4,128.05

SPROCKET(2062B) 1 ชิ้น 10 วัน 24266327

฿ 4,430.31

SPROCKET(2062B) 1 ชิ้น 10 วัน 25266327

฿ 5,929.53

SPROCKET(2062B) 1 ชิ้น 10 วัน 26266327

฿ 5,842.44

SPROCKET(2062B) 1 ชิ้น 10 วัน 28266327

฿ 7,135.24

SPROCKET(2062B) 1 ชิ้น 10 วัน 30266327

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง B หมายเลข โซ่ C2062H จำนวนเส้น 1
รุ่น ประเภทรูเพลา วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท โซ่ พิทช์คู่
ชนิดลูกกลิ้ง โรเลอร์ อา ร์ ประเภทเพลา รูเพลา มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว ไม่