(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดรูปแบบที่หลากหลายในการนับจำนวน เฟืองโซ่ มาตรฐาน KANA จำนวน ซี่, แถว, ชุด และ รูปทรงรู เพลา ของ ผลิตภัณฑ์ นี้ยังไม่ได้รับการ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดังนั้นจำเป็นต้องมีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู เพลา เมื่อใช้
รหัสสินค้า |
---|
2040B61/2 |
2040B71/2 |
2040B81/2 |
2040B91/2 |
2040B111/2 |
2040B121/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 287.84 | SPROCKET(2040B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 12 | 20 | 13 | ||
฿ 323.29 | SPROCKET(2040B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 12 | 25 | 13 | ||
฿ 337.05 | SPROCKET(2040B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 13 | 32 | 14 | ||
฿ 324.89 | SPROCKET(2040B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 14 | 38 | 15 | ||
฿ 494.58 | SPROCKET(2040B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 14 | 51 | 15 | ||
฿ 439.06 | SPROCKET(2040B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 14 | 42 | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | C2040 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ประเภทรูเพลา | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | พิทช์คู่ |
ชนิดลูกกลิ้ง | โรลเลอร์ S | ประเภทเพลา | รูเพลา มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง