1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองโซ่ สแตนเลส รุ่น 80B

เฟืองโซ่ สแตนเลส รุ่น 80B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,309.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดรูปแบบที่หลากหลายในการนับจำนวน จำนวนซี่ และรูปทรงของเฟืองโซ่มาตรฐาน KANA รูเพลาของผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้รับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดังนั้นจำเป็นต้องมีการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเมื่อใช้

รหัสสินค้า
SUS80B10
SUS80B11
SUS80B12
SUS80B13
SUS80B14
SUS80B15
SUS80B16
SUS80B17
SUS80B18
SUS80B19
SUS80B20
SUS80B21
SUS80B22
SUS80B23
SUS80B24
SUS80B25
SUS80B26
SUS80B27
SUS80B28
SUS80B30
SUS80B32
SUS80B34
SUS80B35
SUS80B40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 2,309.45

SPROCKET(SUS80B) 1 ชิ้น 10 วัน 10153216

฿ 2,776.74

SPROCKET(SUS80B) 1 ชิ้น 10 วัน 11153816

฿ 2,516.04

SPROCKET(SUS80B) 1 ชิ้น 10 วัน 12154516

฿ 3,811.84

SPROCKET(SUS80B) 1 ชิ้น 10 วัน 13165117

฿ 3,939.48

SPROCKET(SUS80B) 1 ชิ้น 10 วัน 14165117

฿ 4,288.05

SPROCKET(SUS80B) 1 ชิ้น 10 วัน 15206321

฿ 4,568.19

SPROCKET(SUS80B) 1 ชิ้น 10 วัน 16206321

฿ 6,118.23

SPROCKET(SUS80B) 1 ชิ้น 10 วัน 17206321

฿ 6,494.51

SPROCKET(SUS80B) 1 ชิ้น 10 วัน 18206321

฿ 6,929.94

SPROCKET(SUS80B) 1 ชิ้น 10 วัน 19206321

฿ 6,300.60

SPROCKET(SUS80B) 1 ชิ้น 10 วัน 20206321

฿ 6,900.52

SPROCKET(SUS80B) 1 ชิ้น 10 วัน 21206321

฿ 9,028.89

SPROCKET(SUS80B) 1 ชิ้น 10 วัน 22266327

฿ 8,224.23

SPROCKET(SUS80B) 1 ชิ้น 10 วัน 23266327

฿ 10,122.27

SPROCKET(SUS80B) 1 ชิ้น 10 วัน 24266327

฿ 9,121.17

SPROCKET(SUS80B) 1 ชิ้น 10 วัน 25266327

฿ 10,504.91

SPROCKET(SUS80B) 1 ชิ้น 10 วัน 26266327

฿ 11,018.83

SPROCKET(SUS80B) 1 ชิ้น 10 วัน 27266327

฿ 11,525.39

SPROCKET(SUS80B) 1 ชิ้น 10 วัน 28266327

฿ 13,241.28

SPROCKET(SUS80B) 1 ชิ้น 10 วัน 30266327

฿ 14,733.81

SPROCKET(SUS80B) 1 ชิ้น 10 วัน 32266327

฿ 15,677.88

SPROCKET(SUS80B) 1 ชิ้น 10 วัน 34266327

฿ 16,296.19

SPROCKET(SUS80B) 1 ชิ้น 10 วัน 35266327

฿ 21,671.06

SPROCKET(SUS80B) 1 ชิ้น 10 วัน 40267527

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง B หมายเลข โซ่ 80 จำนวนเส้น 1
รุ่น ประเภทรูเพลา วัสดุ สเตนเลส ประเภท โซ่ มาตรฐาน
ประเภทเพลา รูเพลา มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว ไม่