(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองโซ่มาตรฐานของ KANA จะมีจำนวนเฟือง, จำนวนฟันและรูปทรงที่หลากหลาย เนื่องจากรูเพลาไม่ได้ถูกกลึง จึงจำเป็นต้องกลึงรูเพลาเพื่อใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
SUS35B10 |
SUS35B11 |
SUS35B12 |
SUS35B13 |
SUS35B14 |
SUS35B15 |
SUS35B16 |
SUS35B18 |
SUS35B19 |
SUS35B20 |
SUS35B22 |
SUS35B23 |
SUS35B24 |
SUS35B25 |
SUS35B26 |
SUS35B27 |
SUS35B28 |
SUS35B32 |
SUS35B34 |
SUS35B35 |
SUS35B36 |
SUS35B38 |
SUS35B40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 366.44 | SPROCKET(SUS35B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 12 | 9 | ||
฿ 408.36 | SPROCKET(SUS35B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 8 | 14 | 9 | ||
฿ 517.88 | SPROCKET(SUS35B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 9 | 16 | 10 | ||
฿ 504.05 | SPROCKET(SUS35B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 9 | 18 | 10 | ||
฿ 583.86 | SPROCKET(SUS35B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 9 | 18 | 10 | ||
฿ 648.64 | SPROCKET(SUS35B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 9 | 20 | 10 | ||
฿ 673.25 | SPROCKET(SUS35B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 9 | 20 | 10 | ||
฿ 701.58 | SPROCKET(SUS35B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 11 | 25 | 12 | ||
฿ 864.44 | SPROCKET(SUS35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 11 | 28 | 12 | ||
฿ 876.62 | SPROCKET(SUS35B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 11 | 30 | 12 | ||
฿ 987.22 | SPROCKET(SUS35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 11 | 35 | 12 | ||
฿ 1,041.98 | SPROCKET(SUS35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 11 | 38 | 12 | ||
฿ 1,040.16 | SPROCKET(SUS35B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 11 | 32 | 12 | ||
฿ 1,305.25 | SPROCKET(SUS35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 11 | 32 | 12 | ||
฿ 1,360.02 | SPROCKET(SUS35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 11 | 32 | 12 | ||
฿ 1,308.35 | SPROCKET(SUS35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 11 | 32 | 12 | ||
฿ 1,359.42 | SPROCKET(SUS35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 11 | 32 | 12 | ||
฿ 1,626.63 | SPROCKET(SUS35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 11 | 32 | 12 | ||
฿ 1,967.60 | SPROCKET(SUS35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 34 | 11 | 32 | 12 | ||
฿ 2,021.49 | SPROCKET(SUS35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 11 | 32 | 12 | ||
฿ 2,123.76 | SPROCKET(SUS35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 36 | 12 | 32 | 13 | ||
฿ 2,263.34 | SPROCKET(SUS35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 12 | 42 | 13 | ||
฿ 2,371.99 | SPROCKET(SUS35B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 12 | 42 | 13 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | 35 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ประเภทรูเพลา | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลา มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง