(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดรูปแบบที่หลากหลายในการนับจำนวน จำนวนซี่ และรูปทรงของเฟืองโซ่มาตรฐาน KANA รูเพลาของผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้รับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดังนั้นจำเป็นต้องมีการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเมื่อใช้
รหัสสินค้า |
---|
K40B10 |
K40B11 |
K40B12 |
K40B13 |
K40B14 |
K40B15 |
K40B16 |
K40B17 |
K40B18 |
K40B19 |
K40B20 |
K40B21 |
K40B22 |
K40B23 |
K40B24 |
K40B25 |
K40B26 |
K40B27 |
K40B28 |
K40B29 |
K40B30 |
K40B31 |
K40B32 |
K40B33 |
K40B34 |
K40B35 |
K40B36 |
K40B37 |
K40B38 |
K40B39 |
K40B40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 225.97 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 16 | 10 | ||
฿ 192.25 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 10 | 16 | 11 | ||
฿ 215.11 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 10 | 18 | 11 | ||
฿ 247.21 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 12 | 20 | 13 | ||
฿ 247.11 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 12 | 25 | 13 | ||
฿ 252.29 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 12 | 28 | 13 | ||
฿ 277.96 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 13 | 30 | 14 | ||
฿ 354.94 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 13 | 32 | 14 | ||
฿ 346.28 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 9 วัน | 18 | 13 | 32 | 14 | ||
฿ 392.65 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 14 | 32 | 15 | ||
฿ 438.48 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 14 | 35 | 15 | ||
฿ 510.23 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 14 | 35 | 15 | ||
฿ 525.72 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 14 | 35 | 15 | ||
฿ 569.04 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 14 | 35 | 15 | ||
฿ 561.54 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 14 | 35 | 15 | ||
฿ 546.81 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 14 | 35 | 15 | ||
฿ 663.53 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 14 | 35 | 15 | ||
฿ 677.42 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 14 | 45 | 15 | ||
฿ 677.42 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 14 | 45 | 15 | ||
฿ 810.16 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 29 | 14 | 45 | 15 | ||
฿ 730.58 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 14 | 45 | 15 | ||
฿ 875.65 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 31 | 14 | 45 | 15 | ||
฿ 847.74 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 14 | 45 | 15 | ||
฿ 982.17 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 33 | 14 | 45 | 15 | ||
฿ 929.03 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 34 | 14 | 45 | 15 | ||
฿ 980.00 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 14 | 45 | 15 | ||
฿ 1,149.21 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 36 | 16 | 45 | 17 | ||
฿ 1,254.61 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 37 | 16 | 45 | 17 | ||
฿ 1,285.72 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 16 | 45 | 17 | ||
฿ 1,203.94 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 39 | 16 | 45 | 17 | ||
฿ 1,371.43 | SPROCKET(K40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 16 | 45 | 17 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | 40 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ประเภทรูเพลา | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลา มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง