1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองโซ่ HG80A ส่วนปลายฟันชุบแข็ง

เฟืองโซ่ HG80A ส่วนปลายฟันชุบแข็ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 520.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เฟืองโซ่มาตรฐานของ KANA จะมีจำนวนเฟือง, จำนวนฟันและรูปทรงที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
HG80A12H
HG80A27H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 520.58

SPROCKET(HG80A) 1 ชิ้น 7 วัน 121516

฿ 1,710.32

SPROCKET(HG80A) 1 ชิ้น 10 วัน 272627

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง หมายเลข โซ่ 80 จำนวนเส้น 1
รุ่น ประเภทรูเพลา วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท โซ่ มาตรฐาน
ประเภทเพลา รูเพลา มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว ไม่