(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองโซ่ FBN มีความเผื่อรูเพลา H7, ความขนานเกรดมาตรฐานที่เป็นไปตามมาตรฐาน JIS, การตัดแต่งขึ้นรูปแบบเกลียวเมตริกหยาบ และสกรูหัวหกเหลี่ยมใส่ไว้แล้ว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,845.97 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 35 | ||
฿ 1,960.78 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 40 | ||
฿ 1,836.44 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 45 | ||
฿ 2,326.79 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 40 | ||
฿ 2,326.79 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 45 | ||
฿ 2,326.79 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 50 | ||
฿ 2,594.38 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 40 | ||
฿ 2,594.38 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 45 | ||
฿ 2,594.38 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 50 | ||
฿ 2,819.64 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 40 | ||
฿ 2,952.68 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 40 | ||
฿ 2,952.68 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 45 | ||
฿ 3,148.64 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 50 | ||
฿ 3,148.64 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 60 | ||
฿ 3,105.37 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 40 | ||
฿ 3,520.64 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 45 | ||
฿ 3,520.64 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 50 | ||
฿ 3,634.53 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 60 | ||
฿ 3,719.57 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 40 | ||
฿ 3,719.57 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 45 | ||
฿ 3,964.22 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 50 | ||
฿ 3,719.57 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 60 | ||
฿ 3,959.96 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 40 | ||
฿ 3,959.96 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 45 | ||
฿ 4,130.80 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 50 | ||
฿ 4,130.80 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 60 | ||
฿ 4,417.87 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 40 | ||
฿ 4,417.87 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 45 | ||
฿ 4,189.71 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 50 | ||
฿ 4,670.48 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 60 | ||
฿ 4,695.13 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 40 | ||
฿ 4,695.13 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 45 | ||
฿ 4,695.13 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 50 | ||
฿ 4,695.13 | SPROCKET(FBN80SD) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 60 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง SD | หมายเลข โซ่ | 80 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง