(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เฟืองโซ่สำเร็จรูป FBK มีพิกัดความเผื่อของรูเพลา H7 มีร่องลิ่มสำเร็จรูปที่ตรงตามมาตรฐาน JIS ซึ่งมีเกลียวเมตริกหยาบและสกรูหัวหกเหลี่ยมใส่ไว้แล้ว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่องลิ่ม b. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 291.52 ฿ 151.21 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 10 | 3 | ||
฿ 307.39 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 10 | 4 | ||
฿ 390.25 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 12 | 4 | ||
฿ 285.78 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 10 | 3 | ||
฿ 288.34 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 10 | 4 | ||
฿ 317.08 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 12 | 4 | ||
฿ 302.69 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 9 วัน | 18 | 10 | 3 | ||
฿ 323.28 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 10 | 4 | ||
฿ 321.05 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 12 | 4 | ||
฿ 310.55 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 10 | 3 | ||
฿ 333.63 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 10 | 4 | ||
฿ 331.70 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 12 | 4 | ||
฿ 342.15 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 10 | 3 | ||
฿ 330.45 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 12 | 4 | ||
฿ 370.25 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 10 | 3 | ||
฿ 370.25 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 12 | 4 | ||
฿ 383.90 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 12 | 4 | ||
฿ 381.24 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 15 | 5 | ||
฿ 369.37 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 12 | 4 | ||
฿ 382.73 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 15 | 5 | ||
฿ 410.92 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 12 | 4 | ||
฿ 400.72 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 9 วัน | 24 | 15 | 5 | ||
฿ 382.77 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 12 | 4 | ||
฿ 420.60 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 15 | 5 | ||
฿ 392.31 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 16 | 5 | ||
฿ 404.97 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 15 | 5 | ||
฿ 421.86 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 16 | 5 | ||
฿ 435.50 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 12 | 4 | ||
฿ 435.50 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 15 | 5 | ||
฿ 435.50 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 16 | 5 | ||
฿ 438.45 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 12 | 4 | ||
฿ 438.45 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 15 | 5 | ||
฿ 457.87 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 16 | 5 | ||
฿ 484.22 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 12 | 4 | ||
฿ 462.28 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 15 | 5 | ||
฿ 484.22 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 16 | 5 | ||
฿ 490.65 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 15 | 5 | ||
฿ 515.21 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 16 | 5 | ||
฿ 490.65 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 18 | 6 | ||
฿ 515.21 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 20 | 6 | ||
฿ 539.13 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 34 | 15 | 5 | ||
฿ 539.13 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 34 | 16 | 5 | ||
฿ 502.54 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 34 | 18 | 6 | ||
฿ 539.13 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 34 | 20 | 6 | ||
฿ 534.39 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 15 | 5 | ||
฿ 524.86 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 16 | 5 | ||
฿ 561.51 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 18 | 6 | ||
฿ 561.51 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 20 | 6 | ||
฿ 563.05 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 36 | 15 | 5 | ||
฿ 563.05 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 36 | 16 | 5 | ||
฿ 563.05 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 36 | 18 | 6 | ||
฿ 563.05 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 36 | 20 | 6 | ||
฿ 563.68 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 15 | 5 | ||
฿ 594.05 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 16 | 5 | ||
฿ 594.05 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 18 | 6 | ||
฿ 594.05 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 20 | 6 | ||
฿ 620.39 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 15 | 5 | ||
฿ 620.39 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 16 | 5 | ||
฿ 587.51 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 18 | 6 | ||
฿ 620.39 | SPROCKET(FBN25B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 20 | 6 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | 25 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง