(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองโซ่ FBN มีความเผื่อรูเพลา H7, ความขนานเกรดมาตรฐานที่เป็นไปตามมาตรฐาน JIS, การตัดแต่งขึ้นรูปแบบเกลียวเมตริกหยาบ และสกรูหัวหกเหลี่ยมใส่ไว้แล้ว
รหัสสินค้า |
---|
FBN2082B11D30 |
FBN2082B11D35 |
FBN2082B11D40 |
FBN2082B11D45 |
FBN2082B12D30 |
FBN2082B12D35 |
FBN2082B12D40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,951.84 | SPROCKET(FBN2082B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 30 | ||
฿ 2,767.42 | SPROCKET(FBN2082B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 35 | ||
฿ 2,767.42 | SPROCKET(FBN2082B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 40 | ||
฿ 2,767.42 | SPROCKET(FBN2082B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 45 | ||
฿ 3,196.11 | SPROCKET(FBN2082B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 30 | ||
฿ 3,196.11 | SPROCKET(FBN2082B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 35 | ||
฿ 3,196.11 | SPROCKET(FBN2082B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 40 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | C2082H | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | พิทช์คู่ |
ชนิดลูกกลิ้ง | โรเลอร์ อา ร์ | ประเภทเพลา | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง