1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
FBN2042B เจาะเฟืองดอกจอกคู่สำหรับลูกกลิ้ง R

FBN2042B เจาะเฟืองดอกจอกคู่สำหรับลูกกลิ้ง R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 657.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เฟืองโซ่ สำเร็จรูป FBN มี ความเผื่อ รู เพลา H7, คีย์ มาตรฐาน เกรด ขนานที่เป็นไปตามมาตรฐาน JIS, การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียวเมตริกหยาบ และ สกรู หัวหกเหลี่ยม ใส่ไว้แล้ว

รหัสสินค้า
FBN2042B10D25
FBN2042B10D30
FBN2042B10D35
FBN2042B11D25
FBN2042B11D30
FBN2042B11D35
FBN2042B12D25
FBN2042B12D30
FBN2042B12D35
FBN2042B13D25
FBN2042B13D30
FBN2042B13D35
FBN2042B14D25
FBN2042B14D30
FBN2042B14D35
FBN2042B16D25
FBN2042B16D30
FBN2042B16D35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d
(มิลลิเมตร)

฿ 657.40

SPROCKET(FBN2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 1025

฿ 657.40

SPROCKET(FBN2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 1030

฿ 657.40

SPROCKET(FBN2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 1035

฿ 749.88

SPROCKET(FBN2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 1125

฿ 703.26

SPROCKET(FBN2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 1130

฿ 749.88

SPROCKET(FBN2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 1135

฿ 741.01

SPROCKET(FBN2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 1225

฿ 790.36

SPROCKET(FBN2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 1230

฿ 790.36

SPROCKET(FBN2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 1235

฿ 875.21

SPROCKET(FBN2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 1325

฿ 875.21

SPROCKET(FBN2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 1330

฿ 875.21

SPROCKET(FBN2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 1335

฿ 927.59

SPROCKET(FBN2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 1425

฿ 927.59

SPROCKET(FBN2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 1430

฿ 927.59

SPROCKET(FBN2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 1435

฿ 1,008.57

SPROCKET(FBN2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 1625

฿ 1,077.52

SPROCKET(FBN2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 1630

฿ 1,077.52

SPROCKET(FBN2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 1635

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง B หมายเลข โซ่ C2042 จำนวนเส้น 1
รุ่น รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท โซ่ พิทช์คู่
ชนิดลูกกลิ้ง โรเลอร์ อา ร์ ประเภทเพลา รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว กระบวนการเตรียมผิว ไม่