(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองโซ่สำเร็จรูป FBK มีพิกัดความเผื่อของรูเพลา H7 มีร่องลิ่มสำเร็จรูปที่ตรงตามมาตรฐาน JIS ซึ่งมีเกลียวเมตริกหยาบและสกรูหัวหกเหลี่ยมใส่ไว้แล้ว
รหัสสินค้า |
---|
FBK35B11D10 |
FBK35B12D10 |
FBK35B13D10 |
FBK35B15D20 |
FBK35B16D18 |
FBK35B18D20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่องลิ่ม b. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 293.78 | SPROCKET(FBK35B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 10 | 4 | ||
฿ 310.40 ฿ 190.40 | SPROCKET(FBK35B) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 10 | 4 | ||
฿ 339.64 | SPROCKET(FBK35B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 10 | 4 | ||
฿ 344.20 | SPROCKET(FBK35B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 20 | 5 | ||
฿ 370.34 | SPROCKET(FBK35B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 18 | 5 | ||
฿ 382.58 | SPROCKET(FBK35B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 20 | 5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | 35 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง