(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางเกียร์ K แบบมาตรฐาน พร้อมโมดูลและความยาวที่หลากหลาย S45C ผลิตด้วยการย้อมสีดำ รางเกียร์มีความแม่นยำ
รหัสสินค้า |
---|
KFH1.5-1000 |
KFH1.5-1500 |
KFH1.5-2000 |
KFH2-1000 |
KFH2-1500 |
KFH2-2000 |
KFH2.5-1000 |
KFH2.5-1500 |
KFH2.5-2000 |
KFH3-1000 |
KFH3-1500 |
KFH3-2000 |
KFH4-1000 |
KFH4-1500 |
KFH4-2000 |
KFH5-1000 |
KFH5-1500 |
KFH6-1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | จำนวนจุดสูงสุดที่มีประสิทธิภาพ (ฟัน) | ความยาว (ขนาดเกลียว) | ความกว้างของฟัน W (มิลลิเมตร) | ความสูง H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,250.19 | KFH RACK GEAR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 999.03 | 212 | 1000 | 15 | 20 | ||
฿ 4,367.60 | KFH RACK GEAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.5 | 1507.97 | 320 | 1500 | 15 | 20 | ||
฿ 5,846.14 | KFH RACK GEAR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.5 | 2049.89 | 435 | 2000 | 15 | 20 | ||
฿ 3,734.76 | KFH RACK GEAR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | 1005.31 | 160 | 1000 | 20 | 25 | ||
฿ 5,515.35 | KFH RACK GEAR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 1507.97 | 240 | 1500 | 20 | 25 | ||
฿ 7,823.71 | KFH RACK GEAR | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 2048.32 | 326 | 2000 | 20 | 25 | ||
฿ 4,806.68 | KFH RACK GEAR | 1 ชิ้น | 16 วัน | 2.5 | 1005.31 | 128 | 1000 | 25 | 30 | ||
฿ 7,145.90 | KFH RACK GEAR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2.5 | 1507.97 | 192 | 1500 | 25 | 30 | ||
฿ 9,560.59 | KFH RACK GEAR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2.5 | 2049.89 | 261 | 2000 | 25 | 30 | ||
฿ 6,059.87 | KFH RACK GEAR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 999.03 | 106 | 1000 | 30 | 35 | ||
฿ 9,018.20 | KFH RACK GEAR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 1507.97 | 160 | 1500 | 30 | 35 | ||
฿ 12,233.09 | KFH RACK GEAR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 2045.18 | 217 | 2000 | 30 | 35 | ||
฿ 9,019.45 | KFH RACK GEAR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 1005.31 | 80 | 1000 | 40 | 45 | ||
฿ 13,186.19 | KFH RACK GEAR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 1507.97 | 120 | 1500 | 40 | 45 | ||
฿ 17,926.36 | KFH RACK GEAR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 2048.32 | 163 | 2000 | 40 | 45 | ||
฿ 13,184.59 | KFH RACK GEAR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 1005.31 | 64 | 1000 | 50 | 50 | ||
฿ 19,177.78 | KFH RACK GEAR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 1507.97 | 96 | 1500 | 50 | 50 | ||
฿ 17,865.17 | KFH RACK GEAR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 999.03 | 53 | 1000 | 60 | 60 |
กำลังโหลด …
ประเภท | แร็ค (สี่เหลี่ยม) | ประเภท ฟัน | มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | การอบปกติ | ฟัน สายดิน | ไม่ |
การขัดเงาหน้าปลาย | การมี | วัสดุ (รายละเอียด) | S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง