(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
K เกียร์พีเนียนมาตรฐานพร้อมโมดูลและจำนวนซี่ที่มีให้เลือกมากมาย วัสดุ: S45C ด้วยทรีทเม้นต์ย้อมสีดำ เกียร์พีเนียนที่มีความแม่นยำ N 8
รหัสสินค้า |
---|
M2B12 |
M2B13 |
M2B14 |
M2B15 |
M2B16 |
M2B17 |
M2B18 |
M2B19 |
M2B20 |
M2B21 |
M2B22 |
M2B23 |
M2B24 |
M2B25 |
M2B26 |
M2B27 |
M2B28 |
M2B29 |
M2B30 |
M2B32 |
M2B34 |
M2B35 |
M2B36 |
M2B38 |
M2B40 |
M2B42 |
M2B44 |
M2B45 |
M2B46 |
M2B48 |
M2B50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู d (Ø) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด dmax (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู แกน ต่ำสุด dmin (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 274.83 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 12 | 10 | 10 | ||
฿ 288.48 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 13 | 10 | 10 | ||
฿ 300.57 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 14 | 10 | 10 | ||
฿ 308.17 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 15 | 14 | 12 | ||
฿ 326.46 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 16 | 15 | 12 | ||
฿ 337.16 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 17 | 16 | 12 | ||
฿ 364.44 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 18 | 18 | 12 | ||
฿ 376.61 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 19 | 18 | 12 | ||
฿ 387.72 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 20 | 19 | 12 | ||
฿ 413.12 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 21 | 20 | 12 | ||
฿ 425.29 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 22 | 20 | 12 | ||
฿ 452.58 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 23 | 22 | 12 | ||
฿ 463.28 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 24 | 22 | 12 | ||
฿ 455.11 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 25 | 22 | 12 | ||
฿ 501.34 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 26 | 25 | 12 | ||
฿ 515.13 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 27 | 25 | 12 | ||
฿ 531.08 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 28 | 25 | 12 | ||
฿ 546.50 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 29 | 28 | 12 | ||
฿ 539.58 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 30 | 30 | 12 | ||
฿ 620.09 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 32 | 30 | 12 | ||
฿ 655.95 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 34 | 30 | 12 | ||
฿ 671.12 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 35 | 30 | 12 | ||
฿ 660.39 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 36 | 32 | 12 | ||
฿ 717.76 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 38 | 32 | 12 | ||
฿ 821.08 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15 | 40 | 32 | 15 | ||
฿ 784.19 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 14 วัน | 15 | 42 | 32 | 15 | ||
฿ 847.60 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 14 วัน | 15 | 44 | 32 | 15 | ||
฿ 903.50 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 14 วัน | 15 | 45 | 32 | 15 | ||
฿ 904.98 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 14 วัน | 15 | 46 | 32 | 15 | ||
฿ 992.51 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 19 วัน | 15 | 48 | 32 | 15 | ||
฿ 1,046.87 | PINION GEAR(M2B) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | 50 | 32 | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟือง/เกียร์ | รูปทรง B | โมดูล | 2 | ความกว้าง ฟัน(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ |
ฟัน สายดิน | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ | แบ็คแลช/ระยะฟรี | การมี |
ความเผื่อ รู เพลา | H7 | ความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | Class 8 | รูเพลา | รูกลม |
วัสดุ (รายละเอียด) | เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างทางกล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง