(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพานไทม์มิ่งรองรับแรงบิดสูง ชนิด S8M
เป็นสายพานฟันกลม สำหรับใช้ในงานที่ต้องการแรงบิดสูง นิยมใช้ในระบบส่งกำลังของเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
• รูปแบบสายพาน : วงปิด
• รูปแบบฟัน : S8M
• ระยะพิทซ์ของสายพาน : 8 mm.
• ความกว้างของสายพาน : 25 และ 30 mm.
• ความยาวเส้นรอบวงสายพานสั้นที่สุดและยาวที่สุด : 480 mm. และ 4400 mm.
· วัสดุ:
ฟันสายพาน : ยาง
เส้นลวดรับแรงดึงภายใน : เส้นใยไฟเบอร์กลาส
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ในระบบส่งกำลังของเครื่องจักรอัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
STB250S8M1352 |
STB250S8M1360 |
STB250S8M800 |
STB300S8M896 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (มม.) (มิลลิเมตร) | เส้นรอบวง พิทช์ ช์ สายพาน (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,183.33 | ST TIMING BELT(S8M) | 1 ชิ้น | 60 วัน | 25 | 1,352 | 169 | ||
฿ 4,233.33 | ST TIMING BELT(S8M) | 1 ชิ้น | 60 วัน | 25 | 1,360 | 170 | ||
฿ 2,800.00 | ST TIMING BELT(S8M) | 1 ชิ้น | 60 วัน | 25 | 800 | 100 | ||
฿ 2,394.50 ฿ 1,470.70 | ST TIMING BELT(S8M) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 896 | 112 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สายพาน | ปิดท้าย | พื้นผิว ฟัน สายพาน | มาตรฐาน (ด้านเดียว) | วัสดุ สายพาน | สายพาน ยาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน | ไฟเบอร์กลาส | ชุด สายพาน | S8M | ประเภทรูปทรงสายพาน | เส้นรูปฟัน แบบกลม แรงบิด สุด |
แรงบิด เกียร์ | แรงบิด สูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง