(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พร้อมจำหน่ายหลากหลายรุ่น ตั้งแต่ M8 ไปจนถึง M30 ที่มีเอาต์พุต NPN และ PNP ตามลำดับ
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและประหยัดพื้นที่
· ไฟแสดงสถานะสามารถดูได้จากด้านหลัง
· มีคุณสมบัติการซีลสูง
· มีรูปแบบที่หลากหลาย
· ปกป้องวงจรไฟฟ้าเต็มรูปแบบ (ดูดซับไฟกระชาก โหลดไฟฟ้าลัดวงจร การเชื่อมต่อสายไฟย้อนกลับ)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | วัสดุ เคส เซนเซอร์ | ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ M | ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ L2 (มิลลิเมตร) | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สเปค รหัส | ความยาวรหัส (ม.) | ลำต้นยาว | การ กำหนด ขาพินคอนเนคเตอร์ (+, -) (ม.) | เอาต์พุต | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,028.57 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 2 | [สเตนเลส] สเตนเลส | M8 | 20.1 ถึง 30 | 30 | วาล์วปกติเปิด (NO) | ชนิดพรีไวร์ | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.3 มม.2, 60/φ0.08, 3 แกน), φ4 | 2 | — | — | NPN | 1.5 | ||
฿ 4,035.71 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 2 | [สเตนเลส] สเตนเลส | M8 | 20.1 ถึง 30 | 30 | วาล์วปกติเปิด (NO) | ชนิดคอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์ | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.3 มม.2, 60/φ0.08, 3 แกน), φ4 | 0.3 | — | — | NPN | 1.5 | ||
฿ 3,028.57 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 2 | [สเตนเลส] สเตนเลส | M8 | 20.1 ถึง 30 | 30 | วาล์วปกติปิด (NC) | ชนิดพรีไวร์ | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.3 มม.2, 60/φ0.08, 3 แกน), φ4 | 2 | — | — | NPN | 1.5 | ||
฿ 3,028.57 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 2 | [สเตนเลส] สเตนเลส | M8 | 20.1 ถึง 30 | 30 | วาล์วปกติเปิด (NO) | ชนิดพรีไวร์ | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.3 มม.2, 60/φ0.08, 3 แกน), φ4 | 2 | — | — | PNP | 1.5 | ||
฿ 3,028.57 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 2 | [สเตนเลส] สเตนเลส | M8 | 20.1 ถึง 30 | 30 | วาล์วปกติปิด (NC) | ชนิดพรีไวร์ | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.3 มม.2, 60/φ0.08, 3 แกน), φ4 | 2 | — | — | PNP | 1.5 | ||
฿ 2,021.50 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 2 | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | M12 | 30.1 ถึง 40 | 38 | วาล์วปกติเปิด (NO) | ชนิดพรีไวร์ | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.3 มม.2, 60/φ0.08, 3 แกน), φ4 | 2 | — | — | NPN | 2 | ||
฿ 2,021.50 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 2 | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | M12 | 50.1 ถึง 60 | 60 | วาล์วปกติเปิด (NO) | ชนิดพรีไวร์ | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.3 มม.2, 60/φ0.08, 3 แกน), φ4 | 2 | ประเภทลำยาว | - | NPN | 2 | ||
฿ 2,185.80 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 2 | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | M12 | 50.1 ถึง 60 | 60 | วาล์วปกติเปิด (NO) | ชนิดพรีไวร์ | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.3 มม.2, 60/φ0.08, 3 แกน), φ4 | 5 | ประเภทลำยาว | - | NPN | 2 | ||
฿ 2,021.50 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 2 | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | M12 | 30.1 ถึง 40 | 38 | วาล์วปกติปิด (NC) | ชนิดพรีไวร์ | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.3 มม.2, 60/φ0.08, 3 แกน), φ4 | 2 | — | — | NPN | 2 | ||
฿ 2,021.50 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 2 | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | M12 | 50.1 ถึง 60 | 60 | วาล์วปกติปิด (NC) | ชนิดพรีไวร์ | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.3 มม.2, 60/φ0.08, 3 แกน), φ4 | 2 | ประเภทลำยาว | - | NPN | 2 | ||
฿ 2,021.50 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 2 | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | M12 | 30.1 ถึง 40 | 38 | วาล์วปกติเปิด (NO) | ชนิดพรีไวร์ | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.3 มม.2, 60/φ0.08, 3 แกน), φ4 | 2 | — | — | PNP | 2 | ||
฿ 2,185.80 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 2 | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | M12 | 30.1 ถึง 40 | 38 | วาล์วปกติเปิด (NO) | ชนิดพรีไวร์ | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.3 มม.2, 60/φ0.08, 3 แกน), φ4 | 5 | — | — | PNP | 2 | ||
฿ 2,185.80 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 2 | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | M12 | 50.1 ถึง 60 | 60 | วาล์วปกติเปิด (NO) | ชนิดพรีไวร์ | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.3 มม.2, 60/φ0.08, 3 แกน), φ4 | 2 | ประเภทลำยาว | - | PNP | 2 | ||
฿ 2,021.50 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 2 | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | M12 | 30.1 ถึง 40 | 38 | วาล์วปกติปิด (NC) | ชนิดพรีไวร์ | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.3 มม.2, 60/φ0.08, 3 แกน), φ4 | 2 | — | — | PNP | 2 | ||
฿ 2,185.80 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 2 | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | M12 | 30.1 ถึง 40 | 38 | วาล์วปกติปิด (NC) | ชนิดพรีไวร์ | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.3 มม.2, 60/φ0.08, 3 แกน), φ4 | 5 | — | — | PNP | 2 | ||
฿ 2,021.50 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 2 | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | M12 | 50.1 ถึง 60 | 60 | วาล์วปกติปิด (NC) | ชนิดพรีไวร์ | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.3 มม.2, 60/φ0.08, 3 แกน), φ4 | 2 | ประเภทลำยาว | - | PNP | 2 | ||
฿ 2,185.80 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 2 | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | M12 | 50.1 ถึง 60 | 60 | วาล์วปกติปิด (NC) | ชนิดพรีไวร์ | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.3 มม.2, 60/φ0.08, 3 แกน), φ4 | 5 | ประเภทลำยาว | - | PNP | 2 | ||
฿ 2,521.50 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ถึง 5 | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | M18 | 40.1 ถึง 50 | 43 | วาล์วปกติเปิด (NO) | ชนิดพรีไวร์ | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.5 มม.2, 45/φ0.12, 3 แกน), φ6 | 2 | — | — | NPN | 5 | ||
฿ 2,521.50 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 5 | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | M18 | 40.1 ถึง 50 | 43 | วาล์วปกติปิด (NC) | ชนิดพรีไวร์ | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.5 มม.2, 45/φ0.12, 3 แกน), φ6 | 2 | — | — | NPN | 5 | ||
฿ 2,521.50 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 5 | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | M18 | 40.1 ถึง 50 | 43 | วาล์วปกติเปิด (NO) | ชนิดพรีไวร์ | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.5 มม.2, 45/φ0.12, 3 แกน), φ6 | 2 | — | — | PNP | 5 | ||
฿ 2,521.50 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 5 | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | M18 | 40.1 ถึง 50 | 43 | วาล์วปกติปิด (NC) | ชนิดพรีไวร์ | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.5 มม.2, 45/φ0.12, 3 แกน), φ6 | 2 | — | — | PNP | 5 | ||
฿ 3,028.60 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 10 | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | M30 | 40.1 ถึง 50 | 48 | วาล์วปกติเปิด (NO) | ชนิดพรีไวร์ | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.5 มม.2, 45/φ0.12, 3 แกน), φ6 | 2 | — | — | NPN | 10 | ||
฿ 3,028.60 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 10 | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | M30 | 40.1 ถึง 50 | 48 | วาล์วปกติปิด (NC) | ชนิดพรีไวร์ | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.5 มม.2, 45/φ0.12, 3 แกน), φ6 | 2 | — | — | NPN | 10 | ||
฿ 3,028.60 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 10 | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | M30 | 40.1 ถึง 50 | 48 | วาล์วปกติเปิด (NO) | ชนิดพรีไวร์ | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.5 มม.2, 45/φ0.12, 3 แกน), φ6 | 2 | — | — | PNP | 10 | ||
฿ 3,028.60 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 10 | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | M30 | 40.1 ถึง 50 | 48 | วาล์วปกติปิด (NC) | ชนิดพรีไวร์ | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.5 มม.2, 45/φ0.12, 3 แกน), φ6 | 2 | — | — | PNP | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เซนเซอร์ | ประเภท กระบอกสูบ (เกลียว) | วัตถุตรวจจับ | โลหะแม่เหล็ก / โลหะที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ประหยัดพื้นที่ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น |
---|---|---|---|---|---|
โล่กำบัง | โล่กำบัง | ประเภทการตรวจจับ | การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า | วัสดุ พื้นผิว การตรวจจับ เซนเซอร์ | PBT เรซิ่น |
เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง | มาตรฐานที่ได้มา | CE | โครงสร้างป้องกัน (DIN40050-9) | IP67G |
สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย และ เอาต์พุต | ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 3 สาย ชนิดมีขั้วกระแสไฟฟ้า | สเปค คอนเนคเตอร์ | — | มีหรือไม่มีหัวหน้าหยุดหมุน | — |
ชนิด | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง