(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพลาและชิ้นส่วนยึดมีค่าพิกัดความเผื่อของขนาดที่อนุญาตที่กว้าง และสามารถจัดตำแหน่งและวางตำแหน่งได้ง่าย ชนิดโหลดปานกลางและน้ำหนักเบา
[คุณสมบัติ]
·ขัน แคลมป์ยึด ให้ แน่น เพื่อย้าย วงแหวนนอก ในทิศทางของ เพลา
· ในขณะนี้ การทำงานของลิ่มบนหน้าเทเปอร์ที่มีแหวนด้านใน จะทำให้เกิดแรงที่ดันเพลาและหน้าด้านในของดุม ซึ่งบังคับให้เพลาและดุมทำงานอย่างเต็มที่
· PSL-D ออกแบบมาสำหรับโหลดปานกลาง โดยมีแรงกดที่พื้นผิวเพียงเล็กน้อย และลดขนาดและน้ำหนักในการติดตั้ง
· สั้นในทิศทางของเพลา ไม่ใช้พื้นที่มากเกินความจำเป็น
· PSL-D-C เป็นชนิดกันสนิมอย่างง่ายที่เลือกใช้การชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้ากับบอดี้หลัก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่าศูนย์กลางดุม (Ø) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | ช่วง โหลดไฟฟ้า แรงดึง อนุญาต (กิโลนิวตัน) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | OD (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,656.63 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 6 | 2.0 ถึง 20.0 | ไม่ | 16 | 6 | 2.1 | 11 | 16 | ||
฿ 2,625.34 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7 | 2.0 ถึง 20.0 | ไม่ | 17 | 8 | 2.1 | 11 | 17 | ||
฿ 2,511.30 ฿ 1,507.03 | POSI LOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 2.0 ถึง 20.0 | ไม่ | 18 | 10 | 2.6 | 11 | 18 | ||
฿ 2,723.18 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 2.0 ถึง 20.0 | ไม่ | 20 | 15 | 3.2 | 13 | 20 | ||
฿ 2,761.25 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 2.0 ถึง 20.0 | ไม่ | 20 | 16 | 3.2 | 13 | 20 | ||
฿ 2,820.55 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 11 | 2.0 ถึง 20.0 | ไม่ | 22 | 17 | 3.2 | 13 | 22 | ||
฿ 2,933.33 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 2.0 ถึง 20.0 | ไม่ | 22 | 19 | 3.2 | 13 | 22 | ||
฿ 2,945.15 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14 | 20.1 ถึง 50.0 | ไม่ | 26 | 34 | 4.8 | 17 | 26 | ||
฿ 3,178.62 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 20.1 ถึง 50.0 | ไม่ | 28 | 36 | 4.8 | 17 | 28 | ||
฿ 3,214.38 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 50.1 ถึง 70.0 | ไม่ | 32 | 67 | 8.4 | 17 | 32 | ||
฿ 3,315.00 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 17 | 50.1 ถึง 70.0 | ไม่ | 35 | 70 | 8.4 | 21 | 35 | ||
฿ 3,974.71 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 17 | 50.1 ถึง 70.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 35 | 70 | 8.4 | 21 | 35 | ||
฿ 3,314.54 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | 70.1 ถึง 100.0 | ไม่ | 35 | 75 | 8.4 | 21 | 35 | ||
฿ 3,943.43 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 18 | 70.1 ถึง 100.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 35 | 75 | 8.4 | 21 | 35 | ||
฿ 3,313.76 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 19 | 70.1 ถึง 100.0 | ไม่ | 35 | 80 | 8.4 | 21 | 35 | ||
฿ 3,974.71 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 19 | 70.1 ถึง 100.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 35 | 80 | 8.4 | 21 | 35 | ||
฿ 3,464.32 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 100.1 ถึง 150.0 | ไม่ | 38 | 140 | 13.6 | 21 | 38 | ||
฿ 4,129.55 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 20 | 100.1 ถึง 150.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 38 | 140 | 13.6 | 21 | 38 | ||
฿ 3,562.62 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 22 | 100.1 ถึง 150.0 | ไม่ | 40 | 150 | 13.6 | 21 | 40 | ||
฿ 4,228.65 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 2 | 100.1 ถึง 150.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 40 | 150 | 13.6 | 21 | 40 | ||
฿ 3,866.82 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 24 | 200.1 ถึง 300.0 | ไม่ | 47 | 230 | 19.3 | 26 | 47 | ||
฿ 4,501.76 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 24 | 200.1 ถึง 300.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 47 | 230 | 19.3 | 26 | 47 | ||
฿ 3,913.65 ฿ 2,529.00 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 200.1 ถึง 300.0 | ไม่ | 47 | 240 | 19.3 | 26 | 47 | ||
฿ 4,214.60 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 28 | 300.1 ถึง 500.0 | ไม่ | 50 | 400 | 28.9 | 26 | 50 | ||
฿ 4,843.49 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 28 | 300.1 ถึง 500.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 50 | 400 | 28.9 | 26 | 50 | ||
฿ 5,090.02 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 30 | 300.1 ถึง 500.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 55 | 430 | 28.9 | 26 | 55 | ||
฿ 4,476.39 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 32 | 300.1 ถึง 500.0 | ไม่ | 55 | 460 | 28.9 | 26 | 55 | ||
฿ 5,088.47 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 32 | 300.1 ถึง 500.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 55 | 460 | 28.9 | 26 | 55 | ||
฿ 4,960.39 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35 | 500.1 ถึง 700.0 | ไม่ | 60 | 670 | 38.6 | 31 | 60 | ||
฿ 5,589.28 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 35 | 500.1 ถึง 700.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 60 | 670 | 38.6 | 31 | 60 | ||
฿ 5,645.41 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 38 | 700.1 ถึง 1,000.0 | ไม่ | 65 | 730 | 38.6 | 31 | 65 | ||
฿ 6,280.35 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 38 | 700.1 ถึง 1,000.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 65 | 730 | 38.6 | 31 | 65 | ||
฿ 5,643.86 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 700.1 ถึง 1,000.0 | ไม่ | 65 | 770 | 38.6 | 31 | 65 | ||
฿ 6,278.80 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 40 | 700.1 ถึง 1,000.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 65 | 770 | 38.6 | 31 | 65 | ||
฿ 7,194.51 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 42 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | ไม่ | 75 | 1110 | 52.7 | 36 | 75 | ||
฿ 7,829.45 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 42 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 75 | 1110 | 52.7 | 36 | 75 | ||
฿ 7,183.66 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 45 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | ไม่ | 75 | 1200 | 52.7 | 36 | 75 | ||
฿ 7,818.60 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 45 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 75 | 1200 | 52.7 | 36 | 75 | ||
฿ 8,269.48 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 48 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | ไม่ | 80 | 1690 | 70.3 | 36 | 80 | ||
฿ 8,898.37 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 48 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 80 | 1690 | 70.3 | 36 | 80 | ||
฿ 8,266.38 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 50 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | ไม่ | 80 | 1760 | 70.3 | 36 | 80 | ||
฿ 8,895.27 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 80 | 1760 | 70.3 | 36 | 80 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | โครงสร้างกระชับ | กรวยชนิดเดียว |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการขัน | ประเภทเครื่องจักรกล | สลักเกลียว ชนิด | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง