1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดล็อคเชิงกล MKN ชนิดกันสนิม - ชนิดชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

ชนิดล็อคเชิงกล MKN ชนิดกันสนิม - ชนิดชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,566.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การขันนัทจะย่นระยะเวลาในการขันให้สั้นลง สินค้าชนิดชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

รหัสสินค้า
MKN-8-14
MKN-10-17
MKN-11-18
MKN-12-20
MKN-14-23
MKN-15-24
MKN-17-26
MKN-20-29
MKN-22-32
MKN-24-34
MKN-25-35
MKN-28-40
MKN-30-42
MKN-35-48
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
เส้นผ่าศูนย์กลางดุม
(Ø)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
ช่วง โหลดไฟฟ้า แรงดึง อนุญาต
(กิโลนิวตัน)
Hub ขั้นต่ำ OD D2 (ประเภท S35C)
(Ø)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
OD
(Ø)

฿ 2,566.63

MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10820.1 ถึง 50.01429.46.9231123.5

฿ 2,632.26

MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 101020.1 ถึง 50.01734.36.9251226

฿ 2,632.26

MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 101120.1 ถึง 50.01839.26.9271226

฿ 2,632.26

MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101220.1 ถึง 50.020497.3291326

฿ 2,830.45

MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101470.1 ถึง 100.02388.312.3321532.5

฿ 2,830.45

MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1015100.1 ถึง 150.02410813.7331632.5

฿ 2,943.48

MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1017150.1 ถึง 200.02618619.6381932.5

฿ 3,053.81

MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1020200.1 ถึง 300.02924524.5432039

฿ 3,237.22

MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1022200.1 ถึง 300.03227524.5432239

฿ 3,283.35

MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1024300.1 ถึง 500.03431425.5452444

฿ 3,283.35

MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1025300.1 ถึง 500.03535327.5452544

฿ 3,617.78

MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1028300.1 ถึง 500.04037826.5492854

฿ 3,711.50

MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1030300.1 ถึง 500.04239225.5523060

฿ 4,084.31

MECHALOCK NUT TIGHTENING TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1035300.1 ถึง 500.04846125.5563566

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย ยึด อยู่ตรงกลาง การมี วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C
กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า โครงสร้างกระชับ รูปทรง แขน ทรงเรียว วิธีการขัน เครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ )
จำนวน โบลท์ หลายอย่าง