(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟังก์ชันจัดกึ่งกลางจะยับยั้งเส้นรอบวงด้านนอกและการไม่เหลือพื้นผิวเทอร์มินอล สเปคแรงบิดสูง
[คุณสมบัติ]
· 21 รุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาที่ได้มาตรฐานจาก ø25 ถึง ø150
· สเปคการส่งแรงบิดสูง
· ด้วยฟังก์ชั่นตรงกลาง
· การออกแบบองศามุมลาดเอียงหลวม ทำให้เกิดเอฟเฟกต์ในการล็อคตัวเอง
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของฮับสามารถใช้กับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแบบพาสทรู มีตัวเลือกหลากหลายให้เลือกระหว่างการออกแบบ
รหัสสินค้า |
---|
MB-25-47 |
MB-28-50 |
MB-30-52 |
MB-32-54 |
MB-35-57 |
MB-40-68 |
MB-45-73 |
MB-50-78 |
MB-55-83 |
MB-60-88 |
MB-65-93 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางดุม (Ø) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | ช่วง โหลดไฟฟ้า แรงดึง อนุญาต (กิโลนิวตัน) | Hub ขั้นต่ำ OD D2 (ประเภท S35C) (Ø) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | OD (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,737.67 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 300.1 ถึง 500.0 | 47 | 490 | 39.2 | 71 | 34.1 | 51 | ||
฿ 1,844.45 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 28 | 500.1 ถึง 700.0 | 50 | 540 | 39.2 | 76 | 35.1 | 54 | ||
฿ 1,915.15 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 30 | 500.1 ถึง 700.0 | 52 | 590 | 39.2 | 80 | 35.6 | 56 | ||
฿ 1,986.34 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 32 | 700.1 ถึง 1,000.0 | 54 | 765 | 47.1 | 87 | 36.1 | 58 | ||
฿ 2,039.47 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 35 | 700.1 ถึง 1,000.0 | 57 | 970 | 55.0 | 98 | 37.1 | 61 | ||
฿ 2,128.22 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 68 | 1460 | 72.6 | 115 | 41.6 | 73 | ||
฿ 2,216.45 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 45 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 73 | 1860 | 82.4 | 127 | 42.6 | 78 | ||
฿ 2,447.07 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 50 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 78 | 2430 | 93.2 | 134 | 43.6 | 83 | ||
฿ 2,748.89 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 83 | 2570 | 93.2 | 141 | 44.6 | 88 | ||
฿ 2,997.05 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 88 | 2960 | 99.0 | 142 | 45.6 | 93 | ||
฿ 5,000.00 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 65 | 3000.1 ถึง 10000.0 | 93 | 3620 | 112.0 | 147 | 46.1 | 98 |
กำลังโหลด …
ชนิด | Flanged | อยู่ตรงกลาง | การมี | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้างกระชับ | กรวยชนิดเดียว | วิธีการขัน | เครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ ) | จำนวน โบลท์ | หลายอย่าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง