1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MechaLock MA รุ่นมาตรฐาน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • MechaLock MA รุ่นมาตรฐาน)
  • MechaLock MA รุ่นมาตรฐาน)
  • MechaLock MA รุ่นมาตรฐาน)
  • MechaLock MA รุ่นมาตรฐาน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 886.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· 34 รุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาที่ได้มาตรฐานจาก ø5 ถึง ø85
· ฟังก์ชั่นกึ่งกลางยับยั้งเส้นรอบวงด้านนอกและการไม่เหลือของพื้นผิวเทอร์มินอล
· การออกแบบองศามุมลาดเอียงหลวม ทำให้เกิดเอฟเฟกต์ในการล็อคตัวเอง
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของฮับสามารถใช้กับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแบบพาสทรู
· ตัวเลือกฮับที่หลากหลายพร้อมผนังบางและความดันพื้นผิวต่ำ

คุณสมบัติ

● ชนิดกะทัดรัดที่ลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
● เอฟเฟกต์อยู่ตรงกลางยอดเยี่ยมเนื่องจากมีการฝังไว้ใน ปลอกสวม ของ แหวน ด้านใน

การใช้งาน

● เครื่องมือกล เครื่องจักรอุปกรณ์ขนส่งหุ่นยนต์เครื่องจักรอัตโนมัติต่าง ๆ

สเปค

● รุ่นมาตรฐาน
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -20 ถึง 100°C

วัสดุ

● เหล็กกล้า
รหัสสินค้า
MA-5-16
MA-6-19
MA-6.35-20
MA-8-21
MA-10-23
MA-11-24SALE
MA-12-26
MA-14-28
MA-15-29
MA-16-30
MA-17-31
MA-18-32
MA-19-33
MA-20-38
MA-22-40
MA-24-42
MA-25-43
MA-28-46
MA-30-48
MA-32-50
MA-35-57
MA-38-60
MA-40-62
MA-42-64
MA-45-67
MA-48-70
MA-50-72
MA-55-77
MA-60-82
MA-65-87
MA-70-97
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
เส้นผ่าศูนย์กลางดุม
(Ø)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
ช่วง โหลดไฟฟ้า แรงดึง อนุญาต
(กิโลนิวตัน)
Hub ขั้นต่ำ OD D2 (ประเภท S35C)
(Ø)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
OD
(Ø)

฿ 886.39

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น 60 วัน 1052.0 ถึง 20.01672.80221618.5

฿ 1,405.15

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1062.0 ถึง 20.019144.672818.321.5

฿ 1,485.00

ISEL 1 ชิ้น ขอราคา 106.352.0 ถึง 20.020144.672918.322.5

฿ 1,157.03

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10820.1 ถึง 50.021225.603118.623.5

฿ 1,140.39

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101020.1 ถึง 50.023255.603318.825.5

฿ 1,212.40

฿ 547.64

MECHALOCKSTANDARDTYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101120.1 ถึง 50.024305.603419.826.5

฿ 928.35

MECHALOCKSTANDARDTYPE 1 ชิ้น 60 วัน 101220.1 ถึง 50.026508.41402228.5

฿ 1,350.58

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101450.1 ถึง 70.028659.46442230.5

฿ 1,466.71

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101550.1 ถึง 70.029709.46432331.5

฿ 1,348.65

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101670.1 ถึง 100.030759.464323.633

฿ 1,505.42

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1017100.1 ถึง 150.03111012.64924.133.5

฿ 1,799.74

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1018100.1 ถึง 150.03211512.64924.134.5

฿ 1,505.42

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1019100.1 ถึง 150.03312012.65024.135.5

฿ 1,544.13

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020200.1 ถึง 300.03822021.66429.142

฿ 1,556.71

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1022200.1 ถึง 300.040290267429.144

฿ 1,544.13

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1024300.1 ถึง 500.042320267230.146

฿ 1,614.19

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025300.1 ถึง 500.04335027.27231.147

฿ 2,371.95

MECHALOCKSTANDARDTYPE 1 ชิ้น 1 วัน 1028300.1 ถึง 500.046380277431.650

฿ 1,892.52

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030300.1 ถึง 500.048410277531.652

฿ 1,743.87

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1032300.1 ถึง 500.050440277532.654

฿ 1,892.52

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1035700.1 ถึง 1,000.05772041.1953662

฿ 1,892.52

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1038700.1 ถึง 1,000.06077040.29536.565

฿ 1,890.97

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040700.1 ถึง 1,000.06281040.2953767

฿ 1,995.89

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1042700.1 ถึง 1,000.06485040.2973769

฿ 2,086.06

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10451,000.1 ถึง 3000.067120052.911337.572

฿ 1,541.30

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น 60 วัน 10481,000.1 ถึง 3000.070120048.21103875

฿ 2,279.61

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10501,000.1 ถึง 3000.072150056.311938.577

฿ 2,692.13

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10551,000.1 ถึง 3000.077160056.312338.583

฿ 2,809.03

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10601,000.1 ถึง 3000.082190060.313039.587

฿ 3,095.10

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10651,000.1 ถึง 3000.087200060.313439.592

฿ 3,829.67

MECHALOCK STANDARD TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10703000.1 ถึง 10000.097340094.817244.1103

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Flanged อยู่ตรงกลาง การมี วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ โครงสร้างกระชับ กรวยชนิดเดียว วิธีการขัน เครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ )
จำนวน โบลท์ หลายอย่าง