(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบลโลว์เรซิ่นผลิตให้มีความยืดหยุ่นและความเฉื่อยต่ำ
[คุณสมบัติ]
· ใช้ปลอกหุ้มเรซิ่นเพื่อดูดซับแรงสั่นสะเทือน
· ดีไซน์กะทัดรัด มีฮับและปลอกหุ้ม และไม่มีระยะคลอนแบ็คแลช
· คัปปลิ้งที่มีแรงปฏิกริยาเพลาที่เกิดจากการดูดซับแรงสั่นสะเทือนหรือความผิดพลาดในการติดตั้งน้อยเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับสเต็ปปิ้งมอเตอร์ เอ็นโค้ดเดอร์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
CHP-20 3-3 |
CHP-20 5-5 |
CHP-20 6-6 |
CHP-26 6-6 |
CHP-26 8-8 |
CHP-26 10-10 |
CHP-34 8-8 |
CHP-34 10-10 |
CHP-34 12-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู d2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | ความเร็วการหมุนสูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 820.28 | MIP BELLOW FLEX COUPLING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 3 | 3 | 20 | 28 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.4 | 9000 | 6.30 × 10-7 | ||
฿ 839.80 | MIP BELLOW FLEX COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 5 | 20 | 28 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.4 | 9000 | 6.30 × 10-7 | ||
฿ 706.84 | BELLOW FLEX COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 6 | 20 | 28 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.4 | 9000 | 6.30 × 10-7 | ||
฿ 991.77 | MIP BELLOW FLEX COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 6 | 26 | 34 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.7 | 7000 | 2.40 × 10-6 | ||
฿ 1,020.79 | BELLOW FLEX COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 8 | 26 | 34 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.7 | 7000 | 2.40 × 10-6 | ||
฿ 1,011.01 | MIP BELLOW FLEX COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 10 | 26 | 34 | 0.05 ถึง 1.00 | 0.7 | 7000 | 2.40 × 10-6 | ||
฿ 1,190.53 | MIP BELLOW FLEX COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 8 | 34 | 40 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.5 | 5500 | 7.90 × 10-6 | ||
฿ 1,171.01 | MIP BELLOW FLEX COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 10 | 34 | 40 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.5 | 5500 | 7.90 × 10-6 | ||
฿ 1,171.01 | MIP BELLOW FLEX COUPLING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 12 | 12 | 34 | 40 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.5 | 5500 | 7.90 × 10-6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เบลโลว์ ประเภท | การใช้งาน | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | คุณสมบัติ | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / การดูดซับการสั่นสะเทือน |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม |
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 10 | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) | 0.5 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 0.41 ถึง 1.0 | วัสดุ เบลโลว์ | โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 60 |
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)(มิลลิเมตร) | 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง