1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบามันน์เฟล็กซ์ MF

เบามันน์เฟล็กซ์ MF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,580.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชนิดหน้าแปลน สำหรับความต้องการในการติดตั้งที่หลากหลาย

[คุณสมบัติ]
·ขนาดกะทัดรัดและ แรงบิด สูง
·โครงสร้าง ขดลวด สามชั้นมีขนาดกะทัดรัดพร้อม แรงบิด สูง

รหัสสินค้า
MF-8K
MF-12K
MF-16K
MF-20K
MF-25K
MF-30K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ความเร็วการหมุนสูงสุด
(รอบ / นาที)
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)

฿ 3,580.35

MIP BAUMANN FLEX COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 1042303.01 ถึง 5.001,0001 ถึง 7800050.30.21 ถึง 0.40150000 to +0.81.66 × 10-5

฿ 4,345.52

MIP BAUMANN FLEX COUPLING 1 ชิ้น 9 วัน 1048405.01 ถึง 10.001,0001 ถึง 78000100.40.21 ถึง 0.40120000 to +1.03.32 × 10-5

฿ 5,469.33

MIP BAUMANN FLEX COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 10585010.01 ถึง 20.004001 ถึง 10000200.60.41 ถึง 1.090000 to +1.29.18 × 10-5

฿ 7,213.41

MIP BAUMANN FLEX COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 10656020.01 ถึง 50.004001 ถึง 10000400.80.41 ถึง 1.070000 to +1.62.12 × 10-4

฿ 10,525.37

MIP BAUMANN FLEX COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 10757550.01 ถึง 100.004001 ถึง 10000900.90.41 ถึง 1.060000 to +2.05.33 × 10-4

฿ 14,295.70

MIP BAUMANN FLEX COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 109095100 ถึงน้อยกว่า 5004001 ถึง 100001501.11.1 ถึง 3.050000 to +2.51.35 × 10-3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เบลโลว์ ประเภท การใช้งาน มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / เพลา รูยังไม่เสร็จ
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 3
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30:: 100

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้กลางแจ้งได้หรือไม่?
ตอบ: MM-K และ MF-K ไม่กัน กันละอองฝน ห้ามใช้กลางแจ้ง