1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Center flex CF-A

Center flex CF-A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,904.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้งที่สามารถดูดซับและลดแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน ส่วนที่ส่งกำลังทำจากยางธรรมชาติ

[คุณสมบัติ]
· ส่วนที่ส่งกำลังทำจากยางที่มีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม และดูดซับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนดีเยี่ยม
· ลดเสียงรบกวนจากเครื่องจักรและอุปกรณ์
· สั้นตามแนวแกน เพื่อประหยัดพื้นที่
· ใช้ยางที่ทนความร้อน และมีอายุการใช้งานยาวนานด้วยโครงสร้างที่อัดยางไว้แล้ว
· แทบไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุง
· มีบอดี้ยางให้เลือกสองแบบ แบบติดตั้งโดยใช้โบลท์ (O0) ในแนวแกน และอีกแบบติดตั้งโดยการใส่ (S0) ในแนวแกน ซึ่งทั้งสองแบบสามารถจัดให้ร่วมศูนย์ได้ง่าย
· ถอดโบลท์ออกได้เพื่อหยุดการส่งกำลัง

รหัสสินค้า
CF-A-008-O0-1360
CF-A-012-O0-1360
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n · m)
แรงบิด อนุญาต
(n · m)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. · m2)

฿ 4,904.00

MIP CENTALEX COUPLING 1 ชิ้น 15 วัน 50.01 ถึง 100.008037.6 × 10-4

฿ 5,150.00

MIP CENTALEX COUPLING 1 ชิ้น 60 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 50012028.3 × 10-4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ความทนทาน สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน / เพลา รูยังไม่เสร็จ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน การใช้งาน มาตรฐาน
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.41 ถึง 1.0 การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) 1 ความเร็วการหมุนสูงสุด(รอบ / นาที) 6500
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000 ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)(มิลลิเมตร) 4 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30:: 95
วัสดุ ส่วน บัฟเฟอร์ ยางไนไตรล์ สเปค แบบติดตั้งโดยใช้โบลท์ ส สเปค ชนิดที่มีการยึดติด สลักเกลียว บอดี้ยาง