1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์โว FlexSFH

เซอร์โว FlexSFH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,737.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สปริง แผ่นโลหะ ชนิดใหญ่

โครงสร้างและ วัสดุ ของ รุ่น SFH

แผนภาพโครงสร้าง ของ SFH S

แผนภาพโครงสร้าง ของ SFH S

แผนภาพโครงสร้าง ของ SFH G

แผนภาพโครงสร้าง ของ SFH G

แผนภาพโครงสร้าง ของ SFH S-□K-□K

แผนภาพโครงสร้าง ของ SFH S-□K-□K

แผนภาพโครงสร้าง ของ SFH G-□K-□K

แผนภาพโครงสร้าง ของ SFH G-□K-□K

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และขนาดของ SFH S TYPE

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และขนาดของ SFH-□S

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของ SFH-□S

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของ SFH-□S

(หน่วย: มม.)

รุ่นd1, d2DNLLFSFKM
หลุม ไพล็อตต่ำสุดสูงสุด
SFH-150S20227015210410145115946-M8 × 36
SFH-170S252880178118124551461086-M10 × 45
SFH-190S3032851901261456515101166-M12 × 54
SFH-210S353890210130165751581246-M16 × 60
SFH-220S45481002251442009020-21326-M16 × 60
SFH-260S505511526216622310023111506-M20 × 80
  • * รู ไพล็อต เป็นรูเจาะ สำหรับการเจาะ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โปรดดู มาตรฐาน การเจาะรูมาตรฐาน
  • * ขนาดเกลียว ของ รีมเมอร์เกลียว อร์ M คือปริมาณ - ขนาดเกลียว × ความยาว ขนาดเกลียว

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และขนาดของ SFH-□S-□K-□K

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของ SFH-□S-□K-□K

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของ SFH-□S-□K-□K

(หน่วย: มม.)

รุ่นDLd1, d2N1·N2LFSCKMM1M2
SFH-150S15215738·40·42·45·5010865118946-M8 × 366-M8 × 603-M8
55·56·60·65·70128
SFH-170S17816038·40·42·45·50108651481086-M10 × 456-M8 × 603-M8
55·56·60·65·70128
75·80148
SFH-190S19017538·40·42·45·501087015101166-M12 × 546-M10 × 653-M10
55·56·60·65·70128
75·80·85148
SFH-210S21018138·40·42·45·501087315101246-M16 × 606-M10 × 653-M10
55·56·60·65·70128
75·80·85·90148
  • * ขนาดเกลียว ของ สลักเกลียว ลต์และต๊าปแต่ละตัวคือปริมาณ - ขนาดเกลียว × ความยาว ขนาดเกลียว และปริมาณของ สลักเกลียว ลต์ ความดัน M1 และรู สกรู ถอด M2 คือปริมาณของ หน้าแปลน ที่ด้านหนึ่ง

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และขนาดของ SFH G TYPE

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และขนาดของ SFH-□G

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของ SFH-□S-□K-□K

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของ SFH-□S-□K-□K

(หน่วย: มม.)

รุ่นd1, d2DNLLFLSSFKM
หลุม ไพล็อตต่ำสุดสูงสุด
SFH-150G20227015210418245701159412-M8 × 36
SFH-170G252880178118218558014610812-M10 × 45
SFH-190G30328519012626065100151011612-M12 × 54
SFH-210G3538902101302907511015812412-M16 × 60
SFH-220G45481002251443359011520-213212-M16 × 60
SFH-260G5055115262166391100145231115012-M20 × 80
  • * รู ไพล็อต เป็นรูเจาะ สำหรับการเจาะ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โปรดดู มาตรฐาน การเจาะรูมาตรฐาน
  • * ขนาดเกลียว ของ รีมเมอร์เกลียว อร์ M คือปริมาณ - ขนาดเกลียว × ความยาว ขนาดเกลียว

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และขนาดของ SFH-□G-□K-□K

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของ SFH-□G-□K-□K

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของ SFH-□G-□K-□K

(หน่วย: มม.)

รุ่นDLd1, d2N1·N2LFLSSCKMM1M2
SFH-150G15223838·40·42·45·5010865701189412-M8 × 366-M8 × 603-M8
55·56·60·65·70128
SFH-170G17825438·40·42·45·50108658014810812-M10 × 456-M8 × 603-M8
55·56·60·65·70128
75·80148
SFH-190G19029038·40·42·45·5010870100151011612-M12 × 546-M10 × 653-M10
55·56·60·65·70128
75·80·85148
SFH-210G21030638·40·42·45·5010873110151012412-M16 × 606-M10 × 653-M10
55·56·60·65·70128
75·80·85·90148
  • * ขนาดเกลียว ของ สลักเกลียว ลต์และต๊าปแต่ละตัวคือปริมาณ - ขนาดเกลียว × ความยาว ขนาดเกลียว และปริมาณของ สลักเกลียว ลต์ ความดัน M1 และรู สกรู ถอด M2 คือปริมาณของ หน้าแปลน ที่ด้านหนึ่ง
รหัสสินค้า
SFH-150S
SFH-170G
SFH-170S
SFH-190G
SFH-210G
SFH-210S
SFH-220G
SFH-220S
SFH-260G
SFH-260S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ความเร็วการหมุนสูงสุด
(รอบ / นาที)
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
รายละเอียดการ การเยื้องศูนย์ อนุญาต
(องศา)

฿ 23,737.03

MIP SERVOFLEX COUPLING 1 ชิ้น 14 วัน 101521011,000 ถึงน้อยกว่า 5,000การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน4001 ถึง 1000010001--59000.412.48 × 10-3-

฿ 60,048.35

MIP SERVOFLEX COUPLING 1 ชิ้น 19 วัน 101782181,000 ถึงน้อยกว่า 5,000การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน4001 ถึง 10000130021.61.1 ถึง 3.05100151.24 × 10-31 (ด้านเดียว)

฿ 30,355.66

MIP SERVOFLEX COUPLING 1 ชิ้น 14 วัน 101781241,000 ถึงน้อยกว่า 5,000การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน4001 ถึง 1000013001--51000.526.88 × 10-3-

฿ 77,980.44

MIP SERVOFLEX COUPLING 1 ชิ้น 19 วัน 101902601,000 ถึงน้อยกว่า 5,000การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน4001 ถึง 100002000221.1 ถึง 3.04700181.25 × 10-31 (ด้านเดียว)

฿ 100,952.70

MIP SERVOFLEX COUPLING 1 ชิ้น 19 วัน 102102901,000 ถึงน้อยกว่า 5,000การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน4001 ถึง 10000400022.11.1 ถึง 3.043001.1124.70 × 10-31 (ด้านเดียว)

฿ 66,833.00

MIP SERVOFLEX COUPLING 1 ชิ้น ขอราคา -2101651,000 ถึงน้อยกว่า 5,000การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน4001 ถึง 1000040001--430005567.87 × 10-3-

฿ 116,185.14

MIP SERVOFLEX COUPLING 1 ชิ้น 19 วัน 102253355,000 ถึงน้อยกว่า 10000การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน2544 ถึง 4000500022.31.1 ถึง 3.040001.2175.84 × 10-31 (ด้านเดียว)

฿ 58,485.86

MIP SERVOFLEX COUPLING 1 ชิ้น 14 วัน 102252005,000 ถึงน้อยกว่า 10000การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน2544 ถึง 400050001--40000.6101.70 x 10-3-

฿ 158,079.39

MIP SERVOFLEX COUPLING 1 ชิ้น 19 วัน 102623915,000 ถึงน้อยกว่า 10000การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน2544 ถึง 4000800022.91.1 ถึง 3.034001.4432.03 × 10-31 (ด้านเดียว)

฿ 79,669.37

MIP SERVOFLEX COUPLING 1 ชิ้น 14 วัน 102622235,000 ถึงน้อยกว่า 10000การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน2544 ถึง 400080001--34000.7232.54 × 10-3-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทของ สปริงแผ่น การใช้งาน เซอร์โวมอเตอร์ คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ความแม่นยำ สูง / ความทนทาน สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / เพลา รูยังไม่เสร็จ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน วัสดุ แผ่นดิสก์ สเตนเลส
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30:: 120

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: เป็นไปได้ไหมที่จะส่ง แรงบิด ที่เพียงพอโดยใช้วิธี แคลมป์ยึด เพื่อยึดกับ เพลา?
ตอบ: เนื่องจากการทดสอบการส่ง แรงบิด ของเราใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความปลอดภัยที่เพียงพอ ชิ้นส่วนที่ยึดจะไม่ลื่นไถลเนื่องจากวิธีการยึดที่ แรงบิด ที่อนุญาตในแค็ตตาล็อก มีการ กุญแจ งานตัดเซาะร่อง ของดุม แคลมป์ยึด โปรดดูตัวเลือกการปรับเปลี่ยนร่อง กุญแจ ตามที่คุณต้องการ
คำถาม: เกิดเสียงและการสั่นสะเทือนขณะใช้คัปป คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ง สปริง แผ่น โลหะ มีมาตรการรับมืออะไรบ้าง?
ตอบ: สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ เสียงและการสั่นสะเทือนสามารถถูกระงับได้โดยการตั้งค่า ชุดกรอง อุปกรณ์ควบคุม เรโซแนนซ์ทางกลใน ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ให้เป็น เครื่องวัดความถี่ ยึดอยู่กับที่ สำหรับสเต็ปเปอร์ มอเตอร์ ให้เปลี่ยน RPM การทำงานหรือดูดซับ/ อุปกรณ์ควบคุม สั่นสะเทือนด้วย คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบยืดหยุ่น ขั้น ที่มีเอฟเฟกต์การหน่วงสูง