(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แสงโดยตรงจากส่วนที่เปล่งแสงซึ่งติดตั้ง LED เป็น แบบตรง
[การใช้งาน]
· การทดสอบการอ่าน ตัวอักษร ต่างๆ / รอยขีดข่วน/ การทดสอบ ลักษณะภายนอก ของชิ้นงานที่ยาวและบาง / การทดสอบรอยขีดข่วนของโลหะด้วยเส้นผม / แหล่งกำเนิดแสงสำหรับ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ เซนเซอร์ ในสาย / สารปนเปื้อนต่างๆ / การทดสอบการมีอยู่ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
LDL2-33X8SW |
LDL2-74X30RD |
LDL2-119X16BL |
LDL2-119X16SW |
LDL2-218X30RD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เปล่งสี | ความกว้าง W (ช่วง) (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว L (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | การใช้พลังงาน (ช่วง) (W) | การใช้พลังงาน (W) | ความสูง H (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,666.67 | CCS LED LAMPS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | สีขาว | 40.1 ถึง 60 | 44 | 10 ถึง 30 | 10.4 | 0.1 ถึง 1 | 0.8 | 5 ถึง 15 | 13 | ||
฿ 28,517.00 | CCS LED LAMPS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | สีแดง | 80.1 ถึง 100 | 86 | 30.1 ถึง 50 | 34 | 5.1 ถึง 6 | 5.7 | 15.1 ถึง 20 | 20 | ||
฿ 46,566.67 ฿ 27,940.00 | CCS LED LAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สีน้ำเงิน | 100.1 ถึง 150 | 131 | 10 ถึง 30 | 20 | 5.1 ถึง 6 | 5.7 | 15.1 ถึง 20 | 20 | ||
฿ 36,283.00 | CCS LED LAMPS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | สีขาว | 100.1 ถึง 150 | 131 | 10 ถึง 30 | 20 | 5.1 ถึง 6 | 5.7 | 15.1 ถึง 20 | 20 | ||
฿ 62,933.00 | CCS LED LAMPS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | สีแดง | 200.1 ถึง 250 | 230 | 30.1 ถึง 50 | 34 | 10.1 ถึง 20 | 18 | 15.1 ถึง 20 | 20 |
กำลังโหลด …
ประเภทแสง | แสงที่มองเห็น | รูปทรงของตัวเครื่องหลัก | รูปทรง บาร์ | ทิศทางการฉายรังสี | ขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
แบบฟอร์มแหล่งกำเนิดแสงไฟ | ตั้งแต่แสง | วิธีการส่องสว่าง | ไฟส่องโดยตรง | ลักษณะที่มุ่งเน้น LED | ประเภทที่แคบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง