1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว ชนิดที่จับหมุน ซีรีส์ MH

วาล์ว ชนิดที่จับหมุน ซีรีส์ MH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,643.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว ชนิดที่จับหมุน ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา

รหัสสินค้า
MH15-4CN08
MH15-4CN10
MH15-4CN15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียวของท่อ พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(ตารางมิลลิเมตร)

฿ 3,643.35

MASTER VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 1/49.2

฿ 4,507.44

MASTER VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 3/825.8

฿ 5,372.16

MASTER VALVE 1 ชิ้น 11 วัน 1/227.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง บล็อค ประเภทแนวนอน จำนวนพอร์ต 4- พอร์ตเชื่อมต่อ จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง 3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์กลาง
การสลับการทำงาน ก้านโยก ธรรมดา ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก Rc (R) ประเภทและทิศทางของท่อประปา ตรงด้านข้าง
วิธีการติดตั้ง ด้านล่าง การรักษาสถานะการทำงาน โฮลดิ้ง