1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์เซนเซอร์อุปกรณ์ขับเคลื่อนซีรีส์ ZE235

สวิตช์เซนเซอร์อุปกรณ์ขับเคลื่อนซีรีส์ ZE235
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 823.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ที่ดัดแปลงกระบอกสูบ: MBDA, CDA, JCDA, MGA, TBDA, ARS, MRV ฯลฯ

รหัสสินค้า
ZE235A
ZE235B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)

฿ 823.33

ACTUATOR AUXILIARY 1 ชิ้น 8 วัน 1000

฿ 920.83

STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 6 วัน 3000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเซ็นเซอร์ แบบไม่สัมผัส วิธีการเดินสายไฟ 2-Wire พิมพ์ ตัวหลัก
ช่วงแรงดัน โหลดไฟฟ้า (1) DC 10 ถึง 28 V โหลดไฟฟ้า ช่วง กระแสไฟฟ้า (1) DC2.5 ถึง 20mA