(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบดัดแปลง ซีรีส์: NDA / BDA / PBDA / DDA / KA_SD / TDA / ACY / RAP ฯลฯ
ประเภทเซ็นเซอร์ | แบบไม่สัมผัส | วิธีการเดินสายไฟ | 2-Wire | พิมพ์ | ตัวหลัก |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงแรงดัน โหลดไฟฟ้า (1) | DC 10 ถึง 28 V | โหลดไฟฟ้า ช่วง กระแสไฟฟ้า (1) | DC4 ถึง 50mA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง