(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิล์มยืดพันเครื่อง/ฟิล์มยืดพันพาเลทแบบพันด้วยเครื่องจักร (1-6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ)【1-6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
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
    ฿ 847.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
K-SFLM15-W500-L1500
K-SFLM15-W500-L2500
K-SFLM20-W500-L2000
K-SFLM20-W500-L2000-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(ม.)
ความหนา
(ไมโครเมตร)
น้ำหนัก / RL

฿ 847.00

STRETCH FILM 15MIC 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1500 15 10.35

฿ 1,347.00

STRETCH FILM 15MIC 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2500 15 17.25

฿ 1,427.00

STRETCH FILM 20MIC 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2000 20 18.40

฿ 22,653.40

STRETCH FILM 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 2000 20 18.40

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ฟิล์ม ยืด
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    500
  • คอร์/แกน กระดาษ ด้านในเส้นผ่านศูนย์กลาง(มิลลิเมตร)
    3
  • ประเภทรายละเอียด
    อัตโนมัติม้วน
  • คอร์/แกน กระดาษ ด้านในเส้นผ่านศูนย์กลาง
    3

รายละเอียดสินค้า

ฟิล์ม คุณภาพสูงที่เจาะทะลุได้ดีเยี่ยมและมีแรงในการยึดเกาะ
[คุณสมบัติ]
· บรรจุภัณฑ์ก่อนการยืด (การยืดเนื่องจากความแตกต่างของอัตราทดเกียร์ในการขนส่ง) สามารถทำได้ และลดต้นทุนได้
· ด้วยแรงเจาะและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ยึดที่ดีเยี่ยม คุณจึงสามารถบรรจุ ผลิตภัณฑ์ ได้อย่างแน่นหนา
·ช่วยลดการเกิดขยะด้วยการลดปริมาณฟิล์มที่ใช้
·แรงดึง: 30 Mpa หรือมากกว่า
[วัสดุ]
· โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นต่ำ (LLDPE)

รหัสรุ่น
K-SFLM15-W500-L1500
K-SFLM15-W500-L2500
K-SFLM20-W500-L2000
K-SFLM20-W500-L2000-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(ม.)
ความหนา
(ไมโครเมตร)
น้ำหนัก / RL

฿ 847.00

STRETCH FILM 15MIC 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1500 15 10.35

฿ 1,347.00

STRETCH FILM 15MIC 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2500 15 17.25

฿ 1,427.00

STRETCH FILM 20MIC 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2000 20 18.40

฿ 22,653.40

STRETCH FILM 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 2000 20 18.40

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1