• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Aluminum Glass Cloth Tape

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Aluminum Glass Cloth Tape

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

[Features]
· Tape coated with rubber-based adhesive that features strong initial adhesiveness thanks to a support material of glass cloth bonded with aluminum film.
· Tape product with excellent strength.

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    20
  • Thickness(mm)
    0.25
  • Adhesion(N/25 mm)
    30.40 N/25 mm
  • Tensile Strength(N/25 mm)
    774.7
  • 1 reel
Part Number

Refine byกรองตาม

  • 1 reel
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
1 reel
2 Day(s) or more
-

Part Number : TPALG-50-20
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 reel

Specificationtitle

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    20
  • Thickness(mm)
    0.25
  • Adhesion(N/25 mm)
    30.40 N/25 mm
  • Tensile Strength(N/25 mm)
    774.7
  • Pressure sensitive adhesive
    Rubber-based

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support