(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เข้าไปในที่ที่คุณต้องการความยาว ใบมีดลบคม ระหว่างสั้นและปกติ
รหัสสินค้า |
---|
XAL-HEM3SR6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ใต้คอยาว ℓ1 (mm) | ความยาวใบมีดลบคม ℓ (mm) | รูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,561.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 17 | 6 | 60 | - | - | 2 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ | ความยาวรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | รูปที่. | |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด D | |||||
XAL−HEM3SR | 3 | 12 | 60 | 6 | 1 |
4 | 14.5 | 60 | 6 | 1 | |
5 | 17 | 60 | 6 | 1 | |
6 | 17 | 60 | 6 | 2 | |
8 | 22.5 | 75 | 8 | 2 | |
10 | 28 | 90 | 10 | 2 |
●การ เคลือบ XAL พร้อมการหล่อลื่นที่ดีเยี่ยมแสดงให้เห็นถึงความต้านทานต่อการเสียดสีที่มั่นคงในการขึ้นรูปวัตถุดิบโดยเฉพาะและปรับปรุงความแม่นยำของรูปร่างของชิ้นงาน
รูปทรง 3 ฟัน>
● รูปทรง กระเป๋า ปลาย ไม่เหมือนใครช่วยให้ งานเซาะฟัน ที่ความลึกตัดเท่ากับประเภท 2 ฟัน
● ผลิตภัณฑ์ นี้ถูกพิจารณาว่า "ความยาว ใบมีดลบคม SR" เนื่องจากความยาว ใบมีดลบคม อยู่ระหว่าง XAL − HEM3S (ความยาว ใบมีดลบคม สั้น) และ XAL − HEM3R (ความยาว ใบมีดลบคม ปกติ)
● เมื่อเปรียบเทียบกับดอกกัดปลายส แบบเหลี่ยม 30 °, การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงพร้อมการหมุนและการป้อนมากกว่าสองเท่าของความเร็วที่เป็นไปได้
การ การเคลือบผิว XAL ไม่นำไฟฟ้า ไม่สามารถใช้ตัวตั้งค่าชนิด เครื่องมือ นำไฟฟ้าได้
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 3 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | เรขาคณิต | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.02 | ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต | ● |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XAL-HEM3SR6 ในชุด ดอกกัดคาร์ไบด์ปลายตัดตรง XAL series 3 ฟัน / มุมเลื้อย 45 ° / ความยาว ใบมีดลบคม SR
รหัสสินค้า |
---|
XAL-HEM3SR10 |
XAL-HEM3SR12 |
XAL-HEM3SR3 |
XAL-HEM3SR4 |
XAL-HEM3SR5 |
XAL-HEM3SR8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ใต้คอยาว ℓ1 (mm) | ความยาวใบมีดลบคม ℓ (mm) | รูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,548.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 28 | 10 | 90 | - | - | 2 | ||
฿ 4,744.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,354.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 12 | 6 | 60 | - | - | 1 | ||
฿ 1,404.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 14.5 | 6 | 60 | - | - | 1 | ||
฿ 1,505.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 17 | 6 | 60 | - | - | 1 | ||
฿ 2,040.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 22.5 | 8 | 75 | - | - | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง