(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ขาตั้ง แม่เหล็ก สะดวกมากซึ่งสามารถติดตั้งในสถานที่แคบหรือเข้ากับ เครื่องจักร ได้โดยตรง
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ขาตั้งแม่เหล็ก (แบบสตรัท) | ขนาด | เล็ก | การดูดซับ(N) | ประมาณ 250 |
---|---|---|---|---|---|
รูติดตั้ง อุปกรณ์การวัด | ø6, ø8 | ร่องประกบ Y/N | มี | สกรูยึด | M5 x P0.8 |
ความกว้างของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 30 | ความลึกของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 35 | ความสูงแม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 35 |
มวล(กิโลกรัม) | 0.55 ( ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น) | กลไก ปรับแบบ ละเอียด | ไม่มี | สี | สีดำ (ฐานรอง/แผ่นรอง) |
สวิทช์เปิด / ปิดแม่เหล็กหลัก | มี | วัสดุ | แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ | อุปกรณ์เสริม | เส้นผ่านศูนย์กลาง Collet 6มม. |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MMGB-7 ในชุด ฐานแม่เหล็ก ขนาดเล็ก แรงดึง (N): ประมาณ 250
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง