1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบบ S สี่เหลี่ยม 90° พร้อมรูที่ติดค่าลบ SNMG120408-MTM20 "การตัดกลาง"

INSERTS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 234.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รองรับวัสดุงานได้หลากหลายเช่นเหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลสและเหล็กหล่อ
·ต้านทานการบิ่นเป็นพิเศษและอายุการใช้งานที่ยาวนานสำหรับเหล็กกล้าทั่วไป , การตัดระดับกลางและการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแบบไม่ต่อเนื่อง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·หลักๆแนะนำสำหรับเหล็กกล้าทั่วไป , การตัดระดับกลางและการตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแบบไม่ต่อเนื่อง
·แสดงความต้านทานการบิ่นในการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแบบไม่ต่อเนื่องและความคล่องตัวในการตัดวัสดุอื่นๆที่ไม่ใช่เหล็กกล้าอีกด้วยเช่นกัน
·สามารถใช้งานได้ในหลากหลายแบบ

แบบ S สี่เหลี่ยม 90° พร้อมรูที่ติดค่าลบ SNMG120408-MTM20 แบบ S สี่เหลี่ยม 90° พร้อมรูที่ติดค่าลบ SNMG120408-MTM20  

 

รหัสสินค้า
SNMG120408-MTM20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 234.00

INSERTS 10 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง S (แบบเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมที่มี 8
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง การ ใช้ เบรกเกอร์ เครื่องตัดปานกลาง มุมคายเศษ เชิงลบ
อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือที่ต้องการ โนส อาร์ 0.8 วัสดุ คาร์ไบด์
รุ่น คาร์ไบด์ MTM20

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SNMG120408-MTM20 ในชุด แบบ S สี่เหลี่ยม 90° พร้อมรูที่ติดค่าลบ SNMG120408-MTM20 "การตัดกลาง"