• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Reflector

Reflector

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

Basic Specifications

Part Number
Mirror Size(mm)

Refine byกรองตาม

  • φ32
  • φ82
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Maximum expansion and contraction value in full length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 750
  • 889
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Minimum expansion and contraction value in full length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 203
  • 273
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Mass(g)

Refine byกรองตาม

  • 60
  • 100
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Total Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 203
  • 273
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
φ32
889
203
60
203
2 Day(s) or more
-

Part Number : IM-07-A
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Mirror Shape
    Round Shape
  • Mirror Size(mm)
    φ32
  • Maximum expansion and contraction value in full length(mm)
    889
  • Minimum expansion and contraction value in full length(mm)
    203
  • Mass(g)
    60
  • Total Length(mm)
    203
φ82
750
273
100
273
2 Day(s) or more
-

Part Number : IM-07-C
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Mirror Shape
    Round Shape
  • Mirror Size(mm)
    φ82
  • Maximum expansion and contraction value in full length(mm)
    750
  • Minimum expansion and contraction value in full length(mm)
    273
  • Mass(g)
    100
  • Total Length(mm)
    273

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Cutting Tool/Industrial Processing Part
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)