(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· แรงยึดเกาะ: 784 N.
· รูติดตั้ง อุปกรณ์วัด : ⌀6.5/⌀8.0
· ขั้ว หลัก : ⌀12 x 194 มม.
· สตรัท: ⌀10 x 165.
·มวล: 1.7 กก.
· ขนาด: 60 × 50 × 55 มม.
การดูดซับ(N) | 784 | รูติดตั้ง อุปกรณ์การวัด | ø6.5/ø8.0 | ความสูงของ เสา หลัก(มิลลิเมตร) | ø12×194 |
---|---|---|---|---|---|
เสา ความสูง(มิลลิเมตร) | ø10×165 | มวล(กิโลกรัม) | 1.7 | ขนาด | 60×50×55 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MGBS-BS ในชุด ขาตั้งแม่เหล็ก,แรงดึง (N): 784,น้ำหนัก (กก.): 1.7
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง