• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Diamond Dresser for Holding

Diamond Dresser for Holding

Magnet adherence strength: 588 N.
· Main body size: 58 x 50 x 55 mm.
· Clamp hole diameter: ø12 mm.

Part Number
MGBS-DIA
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งClamping Diameter
(φmm)
Mass
(g)
6 Day(s) or more 101100

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Magnet adsorption force(N) 588

Please check the type/dimensions/specifications of the part MGBS-DIA in the Diamond Dresser for Holding series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MGBS-DIA ในชุด Diamond Dresser for Holding

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support