1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องเจียรแบบใช้ลม ขนาดเล็ก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,561.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สินค้าแบรนด์มิซูมิที่ช่วยคุณลดต้นทุน]
เครื่องเจียรแบบใช้ลม ขนาดเล็กที่แนะนำสำหรับผู้ที่ค้นหา ผลิตภัณฑ์ ค่า
[คุณสมบัติ]
·ชนิด น้ำหนักเบา 125 กรัม
· สายท่อลมอ่อนและใช้งานได้ง่ายต่อใช้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับการ งานขัด หลังจากการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานลับคม/งานเจียรไน โลหะต่างๆและการตกแต่ง พื้นผิว

[คุณสมบัติ]
● เป็น เครื่องเจียรแบบใช้ลม ที่ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน
[การใช้งาน]
● สำหรับการ งานขัด และ การขัดเงา แม่พิมพ์ ฯลฯ
[สเปค]
● ความดันลม ใช้งาน (MPa): 0.4 - 0.6
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.): 17
● น้ำหนัก (กรัม): 125
รหัสสินค้า
AMGD
AMGD-390A
AMGD-490A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ
(มิลลิเมตร)
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี
(รอบต่อนาที)
ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ความดันลม ใช้งาน
(MPa)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ระบบระบายอากาศ ระบบ ไอเสีย ความลึก หัวจับ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
มวล
(G)

฿ 3,561.29

AIR MICRO GRINDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2.38/365000ตัวเครื่อง0.4 to 0.6150-ด้านหน้าไปด้านหลัง30-125

฿ 4,021.94

AIRMICROGRINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2.38/370000-0.5150ด้านหลัง--20150

฿ 7,110.97

AIRMICROGRINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10370000-0.5140ด้านหลัง--20140

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

รหัสรุ่นหัวจับ ด้านใน
เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มม.)
จำนวน
ไม่มีโหลดขณะหมุน
(รอบต่อนาที)
ปริมาณการใช้อากาศ
(เมตร.3 /นาที)
ไอเสียจำนวนรวม
ยาว
(มม.)
AMGD2.38/3650000.12ด้านหลัง150