(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพสูงในการแปรรูป เหล็กกล้าทั่วไป SUS304 และ เหล็กกล้าอบร้อน (สูงถึง 50 HRC)
· ความยาว ใบมีดลบคม สำหรับงานทั่วไป ชนิดปกติ 2 ร่อง
· ใช้ วัสดุฐาน คาร์ไบด์ ซีเมนต์ อนุภาค ละเอียดพิเศษและ การเคลือบผิว ที่มีการยึดเกาะดีเยี่ยมและ ทนความร้อน
· สามารถ กระบวนการแปรรูป เหล็กกล้าอบร้อน ได้ถึง 50HRC
· เหมาะสมที่สุดสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ในช่วงการหมุนต่ำถึงปานกลางเนื่องจาก มุมเอียงของฟันเกลียว 30° ที่ใช้งานทั่วไป
· การเคลือบผิว ที่มี ความสามารถหล่อลื่น ที่ดีเยี่ยมให้ความทนทานต่อการขัดถูที่มั่นคงและปรับปรุง ความแม่นยำ ของ รูปทรง ของ ชิ้นงาน (การเคลือบผิว VAC มี ความนำไฟฟ้า ต่ำ โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้เครื่องตั้ง เครื่องมือ ไฟฟ้า)
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SN-VAC-PEM2R6-[20-42/1]-15 |
SN-VAC-PEM2R6.5-[23-36/1]-18 |
SN-VAC-PEM2R7-[25-36/1]-20 |
SN-VAC-PEM2R7.5-[25-36/1]-20 |
SN-VAC-PEM2R8-[25-46/1]-20 |
SN-VAC-PEM2R8.5-[27-40/1]-22 |
SN-VAC-PEM2R9-[27-40/1]-22 |
SN-VAC-PEM2R10-[30-45/1]-25 |
SN-VAC-PEM2R12-[35-44/1]-30 |
SN-VAC-PEM2R15-[43-52/1]-38 |
SN-VAC-PEM2R16-[45-52/1]-40 |
SNR-VAC-PEM2R6-[20-35/1]-[5-15/1] |
SNR-VAC-PEM2R6.5-[23-35/1]-[5-18/1] |
SNR-VAC-PEM2R7-[25-35/1]-[5-20/1] |
SNR-VAC-PEM2R7.5-[25-35/1]-[5-20/1] |
SNR-VAC-PEM2R8-[25-45/1]-[5-20/1] |
SNR-VAC-PEM2R8.5-[27-40/1]-[5-22/1] |
SNR-VAC-PEM2R9-[27-40/1]-[5-22/1] |
SNR-VAC-PEM2R10-[30-45/1]-[5-25/1] |
SNR-VAC-PEM2R12-[35-44/1]-[5-30/1] |
SNR-VAC-PEM2R15-[43-55/1]-[10-38/1] |
SNR-VAC-PEM2R16-[45-55/1]-[10-40/1] |
VAC-PEM2R0.3 |
VAC-PEM2R0.4 |
VAC-PEM2R0.5 |
VAC-PEM2R0.6 |
VAC-PEM2R0.7 |
VAC-PEM2R0.8 |
VAC-PEM2R1 |
VAC-PEM2R1.5 |
VAC-PEM2R2 |
VAC-PEM2R2.5 |
VAC-PEM2R3 |
VAC-PEM2R3.5 |
VAC-PEM2R4 |
VAC-PEM2R4.5 |
VAC-PEM2R5 |
VAC-PEM2R5.5 |
VAC-PEM2R6 |
VAC-PEM2R6.5 |
VAC-PEM2R7 |
VAC-PEM2R7.5 |
VAC-PEM2R8 |
VAC-PEM2R8.5 |
VAC-PEM2R9 |
VAC-PEM2R10 |
VAC-PEM2R11 |
VAC-PEM2R12 |
VAC-PEM2R14 |
VAC-PEM2R15 |
VAC-PEM2R16 |
VAC-PEM2R20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ใต้คอยาว ℓ1 (mm) | ความยาวใบมีดลบคม ℓ (mm) | รูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | 20 ~ 42 | 15 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | 23 ~ 36 | 18 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | 25 ~ 36 | 20 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | 25 ~ 36 | 20 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | 25 ~ 46 | 20 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | 27 ~ 40 | 22 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | 27 ~ 40 | 22 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | 30 ~ 45 | 25 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | 35 ~ 44 | 30 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | 43 ~ 52 | 38 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | 45 ~ 52 | 40 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | 20 ~ 35 | 5 ~ 15 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | 23 ~ 35 | 5 ~ 18 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | 25 ~ 35 | 5 ~ 20 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | 25 ~ 35 | 5 ~ 20 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | 25 ~ 45 | 5 ~ 20 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | 27 ~ 40 | 5 ~ 22 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | 27 ~ 40 | 5 ~ 22 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | 30 ~ 45 | 5 ~ 25 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | 35 ~ 44 | 5 ~ 30 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | 43 ~ 55 | 10 ~ 38 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | 45 ~ 55 | 10 ~ 40 | - | ||
฿ 705.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.3 | 0.6 | 4 | 40 | - | - | 1 | ||
฿ 783.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.4 | 0.8 | 4 | 40 | - | - | 1 | ||
฿ 408.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.5 | 1 | 4 | 40 | - | - | 1 | ||
฿ 601.57 | ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.6 | 1.2 | 4 | 40 | - | - | 1 | |
฿ 673.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.7 | 1.4 | 4 | 40 | - | - | 1 | ||
฿ 337.64 | ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.8 | 1.6 | 4 | 40 | - | - | 1 | |
฿ 491.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 2.5 | 6 | 50 | - | - | 1 | ||
฿ 491.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.5 | 4 | 6 | 50 | - | - | 1 | ||
฿ 491.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 6 | 6 | 50 | - | - | 1 | ||
฿ 550.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2.5 | 7 | 6 | 50 | - | - | 1 | ||
฿ 440.58 | ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 8 | 6 | 50 | - | - | 1 | |
฿ 1,681.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3.5 | 10 | 6 | 50 | - | - | 1 | ||
฿ 494.11 | ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | 6 | 50 | - | - | 1 | |
฿ 1,928.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4.5 | 14 | 6 | 50 | - | - | 1 | ||
฿ 510.58 | ENDMILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 15 | 6 | 60 | - | - | 1 | ||
฿ 1,982.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5.5 | 15 | 6 | 60 | - | - | 1 | ||
฿ 514.70 | ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | 6 | 60 | - | - | 2 | |
฿ 1,119.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6.5 | 18 | 8 | 60 | - | - | 1 | ||
฿ 1,115.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 7 | 20 | 8 | 60 | - | - | 1 | ||
฿ 1,121.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 7.5 | 20 | 8 | 60 | - | - | 1 | ||
฿ 1,008.66 | ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 20 | 8 | 70 | - | - | 2 | |
฿ 1,600.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8.5 | 22 | 10 | 70 | - | - | 1 | ||
฿ 1,593.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 9 | 22 | 10 | 70 | - | - | 1 | ||
฿ 1,185.88 | ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 25 | 10 | 75 | - | - | 2 | ||
฿ 1,601.76 | ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 11 | 30 | 12 | 75 | - | - | 1 | |
฿ 1,601.76 | ENDMILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 30 | 12 | 80 | - | - | 2 | ||
฿ 4,265.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 14 | 35 | 12 | 100 | - | - | 1 | ||
฿ 4,265.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 15 | 38 | 16 | 100 | - | - | 1 | ||
฿ 4,265.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 | 40 | 16 | 100 | - | - | 2 | ||
฿ 7,196.00 | ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | 45 | 20 | 100 | - | - | 2 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น
VAC-PEM2R
หมายเลข รุ่น | \n\n | ความยาวฟันℓ | \nความยาวรวม L | \nเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | \nรูป | \n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | \n|||||
VAC-PEM2R | \n0.3 | \n0.6 | \n40 | \n4 | \n1 | \n
0.4 | \n0.8 | \n40 | \n4 | \n1 | \n|
0.5 | \n1 | \n40 | \n4 | \n1 | \n|
0.6 | \n1.2 | \n40 | \n4 | \n1 | \n|
0.7 | \n1.4 | \n40 | \n4 | \n1 | \n|
0.8 | \n1.6 | \n40 | \n4 | \n1 | \n|
1 | \n2.5 | \n50 | \n6 | \n1 | \n|
1.5 | \n4 | \n50 | \n6 | \n1 | \n|
2 | \n6 | \n50 | \n6 | \n1 | \n|
2.5 | \n7 | \n50 | \n6 | \n1 | \n|
3 | \n8 | \n50 | \n6 | \n1 | \n|
3.5 | \n10 | \n50 | \n6 | \n1 | \n|
4 | \n10 | \n50 | \n6 | \n1 | \n|
4.5 | \n14 | \n50 | \n6 | \n1 | \n|
5 | \n15 | \n60 | \n6 | \n1 | \n|
5.5 | \n15 | \n60 | \n6 | \n1 | \n|
6 | \n15 | \n60 | \n6 | \n2 | \n|
6.5 | \n18 | \n60 | \n8 | \n1 | \n|
7 | \n20 | \n60 | \n8 | \n1 | \n|
7.5 | \n20 | \n60 | \n8 | \n1 | \n|
8 | \n20 | \n70 | \n8 | \n2 | \n|
8.5 | \n22 | \n70 | \n10 | \n1 | \n|
9 | \n22 | \n70 | \n10 | \n1 | \n|
10 | \n25 | \n75 | \n10 | \n2 | \n|
11 | \n30 | \n75 | \n12 | \n1 | \n|
12 | \n30 | \n80 | \n12 | \n2 | \n|
14 | \n35 | \n100 | \n12 | \n1 | \n|
15 | \n38 | \n100 | \n16 | \n1 | \n|
16 | \n40 | \n100 | \n16 | \n2 | \n|
20 | \n45 | \n100 | \n20 | \n2 | \n
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง