1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงรูปถ้วยสแตนเลส แบบใช้ไฟฟ้า

VON CUP BRUSHES

แปรงรูปถ้วยสแตนเลส แบบใช้ไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 306.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสมที่สุดสำหรับการกันสนิมของเหล็กและเหล็กกล้า การขัดเงา การขัดชิ้นส่วนเชื่อม การขัดเงาฐานรอง การเก็บพื้นผิว ฯลฯ [C-Value]

รหัสสินค้า
C-CPBRSUS75-M10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 306.58

VON CUP BRUSHES 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แปรงประเภทคัพ วัสดุ ขน สแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร) 75
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) 0.3 ส่วนการติดตั้ง สกรู เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู M10 x P1.5
ขนยาว(มิลลิเมตร) 20 ความเร็วการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ -1 </ SUP>) 12000 เส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กยึด(มิลลิเมตร) 60
เส้นผ่าศูนย์กลางหินลับ(มิลลิเมตร) 100

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-CPBRSUS75-M10 ในชุด แปรงรูปถ้วยสแตนเลส แบบใช้ไฟฟ้า