1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จานขัด (อะลูมินา)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 482.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับการขัดเงาระดับกลาง ทำให้เกิดการอุดตันและการเผาไหม้น้อยลง [C-Value]

รหัสสินค้า
C-APDSCA-60
C-APDSCA-80
C-APDSCA-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)

฿ 482.01

FLAP DISCS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 60

฿ 482.01

FLAP DISCS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 80

฿ 482.01

FLAP DISCS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

1 แพ็คบรรจุ 10 ชิ้น
หมายเลขรุ่นขนาดอนุภาค
(#)
เม็ดสารขัดถูอัตราการหมุนสูงสุดในการทำงาน
(รอบต่อนาที)
C-APDSCA-6060A13,600
C-APDSCA-8080
C-APDSCA-100100

ข้อมูลเพิ่มเติม

[รายละเอียดจำเพาะ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): 100
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.): 15
[วัสดุชิ้นงาน]
● เหล็กกล้าทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น แผ่นดิสก์ Multiblade วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / ทองเหลือง / ปืน / อะลูมิเนียม / หิน / กระจก เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร) 100
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 15 เม็ดสารขัดถู อลันดัม (A) ความเร็วสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) 13,600