Double-Sided Tape (General Use)

Double-Sided Tape (General Use)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day

Environmentally-friendly double-sided tape with strong initial adhesiveness using solvent-free adhesive. [C-Value]

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    White series
  • Width(mm)
    10
  • Length(m)
    50
  • Thickness(mm)
    0.09
  • Adhesion(N/25 mm)
    17.5
  • Base Material
    Non Woven Fabric
  • Color Detail
    White
  • Pieces Included
    1 Roll
  • Weight(g)
    108.7
Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
Same day
-

Part Number : TPCR-10
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    White series
  • Width(mm)
    10
  • Length(m)
    50
  • Thickness(mm)
    0.09
  • Adhesion(N/25 mm)
    17.5
  • Base Material
    Non Woven Fabric
  • Color Detail
    White
  • Pieces Included
    1 Roll
  • Weight(g)
    108.7
  • Pressure sensitive adhesive
    Acrylic Emulsion Model
  • Use
    Anchoring of Stationeries, Tools and Posters

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Cutting Tool/Industrial Processing Part
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)