• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Protective Glasses (Single Lens Type)

Protective Glasses (Single Lens Type)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

[Features]
· Protective glasses with cushion adjustable up to 18 mm [C-Value].
· Conforms to ANSI Z87.1 and EN Standards with UV 90% cut function.

Basic Specifications

Details

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
2 Day(s) or more
-

Part Number : GLASS-MG-1
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Shape
    Monocular glasses
  • Use
    Dust-proof
  • Cuts Ultraviolet Light
    Included
  • Specifications
    ANSI (American National Safety Standards)
  • Pieces Included
    1

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Drawing

Safety glasses that come with cushions that are adjustable to a maximum size of 18 mm.
Compliant with the ANSI Z87.1, EN standards, and designed to cut UV by 90%.

[Use]
● Dustproof
[Specifications]
● ANSI standard product (Z87.1), EN standard product
● Material: Polycarbonate (lens), Nylon (hook)
● UV cut

Specification and price

Specifications

Model No.Standard Unit Price
GLASS-MG-1 

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support