(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่งาน DIY ไปจนถึงงานง่าย ๆ ในโรงงาน แนะนำสำหรับผู้ที่ค้นหาสินค้าที่คุ้มค่า [C-Value]
รหัสสินค้า |
---|
ASCALE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 5,567.08 | VON PNEUMATIC TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | เข็ม เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความยาวของเข็ม (มม.) | จำนวนเข็ม | ปริมาณการใช้อากาศ (m3 / min) | จำนวน การเป่า (B.P.M) | น้ำหนัก (กก.) |
ASCALE | 3 | 180 | 19 | 0.113 | 4500 | 2.27 |
ประเภทสินค้า | ประเภทปืนพก | จำนวนการเป่า(min-1) | 4500 | การบริโภคอากาศ(m3/min) | 0.113 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) | 0.113 | เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 8 | เข็ม ยาว(มิลลิเมตร) | 180 |
จำนวนเข็ม | 19 | สกรู ยึด ฝาครอบ สายยาง | 1/4" | การใช้ ความดันลม (เกจวัด ความดัน)(Mpa) | 0.63 |
จำนวนครั้ง(รอบต่อนาที) | 4500 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 350 | น้ำหนัก | 2270 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง เข็ม(มิลลิเมตร) | 3 | เข็ม ใช้บังคับ | NEEDLE-PACK |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ASCALE ในชุด เครื่องขัดแบบเข็มลม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง