• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 15/12/2019 to 6:00 16/12/2019. We apologize for the inconvenience.
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่29 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 คลิก
    MISUMI's Holiday for New Year during 29th December 2019 - 2nd January 2020 click
Ear Plugs with Straps

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Ear Plugs with Straps【200 Pieces Per Package】

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day

Smooth and soft ear plugs which tightly fit your ears. [C-Value]
Straps prevent falling.
[Features]
· Disposable.

Basic Specifications

Details

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
Same day
-

200 Pieces Per Package

Part Number : ERMF-M-H-PACK
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -
Quantity 200 Pieces Per Package

Specificationtitle

  • NRR value(dB)
    29
  • Product Type
    Earplugs
  • Shape
    Foam Type
  • Size
    Free
  • Cord
    Included
  • Standard
    ANSI (American Standard)
  • Material
    PU

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Drawing

Smooth and soft earplugs that fit the ear perfectly.
With the attached string, you never need to worry about losing them.

[Specifications]
● Shape: Foam Type
● Size: Free
● Cord: Yes
● Color: Orange
● ANSI
● Material: PU
● NRR Value: 29 dB

Specification and price

Specifications

1 Set Unit
1 Pack Unit Set of 200
Model No.Quantity
(set)
Standard Unit Price
ERMF-M-H1 
ERMF-M-H-PACK200 

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Cutting Tool/Industrial Processing Part
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)